EEM-MA600
-
Misuratore
2901366
Dispositivo di misuraz. dell'energia per la misuraz. di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 700 V, rilevamento di singole oscillazioni - espandibile con moduli di comunicaz. e funzionali
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
Separazione galvanica | EN 61010-1 (Separazione sicura) |
Vedere modulo di espansione | |
Vedere modulo di espansione | |
Tensione di prova | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 10 VA |
Tipo di rete | Trifase (3 o 4 conduttori), bifase (2 conduttori) e monofase (1 conduttore) |
Isolamento galvanico | |
Categoria di sovratensione | III (con tensione di rete <300 V AC (L/N)) |
II (con tensione di rete >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
Grado di inquinamento | 2 |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 230 V AC |
400 V AC | |
Range tensione di alimentazione | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
Assorbimento di potenza nominale | 10 VA |
Potenza assorbita | 20 VA (con il max. numero di moduli di espansione) |
Note generali | |
Principio di misura | Misurazione vero valore efficace |
Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
Rilevamento di oscillazioni armoniche | fino a 63. Armonico |
Segnale d'ingresso, tensione | mediante modulo funzionale |
Misurare: Tensione | |
Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
Tensione d'ingresso | 500 kV AC (Primario (mediante convertitore di tensione esterno)) |
Secondario: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC | |
Range tensione d'ingresso | 18 V AC ... 700 V AC (Fase/fase) |
11 V AC ... 404 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
Accuratezza | 0,2 % |
Misurare: Corrente | |
Denominazione ingresso | Misurazione corrente I1, I2, I3 |
Campo corrente d'ingresso | mediante convertitore esterno |
Corrente d'ingresso | 9999 A (primaria) |
1 A e 5 A, secondario | |
Campo di misura | 0 A ... 9999 A |
Sovraccarico ammesso | 6 A (permanente) |
Soglia di eccitazione del valore nominale del campo di misura | 10 mA |
Accuratezza | 0,2 % |
Sovraccarico di corrente | 10 x IN per 1 s |
Misurare: Potenza | |
Campo di misura_potenza | 0 MW ... 8000 MW |
0 Mvar ... 8000 Mvar | |
0 MVA ... 8000 MVA | |
Accuratezza | 0,5 % |
Energia attiva (IEC 62053-22) | Classe 0,5 S |
Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
Descrizione dell'uscita | mediante modulo funzionale |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Nota | Connessioni per corrente, tensione e alimentazione |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |
Nota | Connessioni per I/O digitali e comunicazione |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Larghezza | 96 mm |
Altezza | 96 mm |
Profondità | 82 mm |
80 mm (Profondità di incasso con modulo di espansione) | |
60 mm (Profondità di incasso senza modulo di espansione) |
Colore | nero (RAL 9005) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP52 (Lato frontale) |
IP30 (lato posteriore) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
Contenuto di nebbia salina max. | ≤ 2,5 % |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus | |
Dati UL | |
Campo tensioni nominali di alimentazione | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
Potenza assorbita | 10 VA |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
Sovratensioni | sovratensioni transitorie secondo le classi di installazione |
Categoria di sovratensione | I, II, III |
Categoria di sovratensione dell'alimentazione | min. II |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 40 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % (fino a 31 °C) |
50 % (a 40 °C) | |
Dati UL | |
Campo tensioni nominali di alimentazione | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
Potenza assorbita | 10 VA |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 40 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % (fino a 31 °C) |
50 % (a 40 °C) | |
Sovratensioni | sovratensioni transitorie secondo le classi di installazione |
Categoria di sovratensione | I, II, III |
Categoria di sovratensione dell'alimentazione | min. II |
Posizione di installazione | Pannello frontale installato orizzontalmente |
Codice articolo | 2901366 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMMC11 |
Codice prodotto | CMMC11 |
GTIN | 4046356584258 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 821,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 821,5 g |
Paese di origine | TN |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Ampliabile con moduli funzionali e di comunicazione
Accesso remoto mediante web server, integrato in un modulo di comunicazione Ethernet
Calcolo del trend per potenza attiva e reattiva
Rilevamento delle singole oscillazioni armoniche fino a 63
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)