ILB IB 24 DI16 DO16 - Modulo I/O
2862385

Inline, Block IO, INTERBUS, Connettore schermato Inline, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

16 ingressi digitali
16 uscite digitali
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 125 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Indicatore di stato e diagnostica