CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExPTB06.0043UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
Connessione a conduttori multipli | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 |
ATEX
ID omologazione: PTB06ATEX1034UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Connessione a conduttori multipli | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
Certificato di prova di omologazione | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID omologazione: 2020322313000624cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |