FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
-
Adattatore frontale
2294306
Adattatore frontale VARIOFACE, per Modicon TSX Quantum, collegamento 1 x 32 canali
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Max. corrente consentita | 4 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata) |
Corrente (per conduttore) | ≤ 1 A |
Tensione di isolamento nominale | 63 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Scheda I/O adatta | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 353 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 |
Livello di campo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Passo | 2,54 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2294306 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK231F |
Codice prodotto | DK231F |
GTIN | 4017918132699 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 225,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 225,2 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Cavi 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Cavi 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Cavi 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Cavi 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cavi 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cavi 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cavi 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Cavi 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cavi 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Cavi 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cavi 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Cavi 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cavi 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Cavi 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cavi 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cavi 2314257
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)