VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Distributore
1433168
Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP67 per 1 cavo piatto, 2 poli, con connessione a vite, angolato
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
Numero di poli | 2 |
Tipo di filettatura | Pg9 |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione nominale UN | 30 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Tecnica di perforazione AS-i |
Diametro esterno | 4 mm ... 6 mm |
Sistema bus | Interface-AS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 4 mm ... 6 mm |
Materiale Custodia | PA |
Materiale guarnizione | neoprene |
FKM |
Connessione 1 | |
Tipo | Distributore AS-i Bloccaggio a vite |
Numero di poli | 2 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Materiale | CuZn (Contatto) |
Sn (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Connessione 2 | |
Tipo | Morsetto a vite angolato |
Numero di poli | 2 |
Materiale | CuZn (Contatto) |
CuSnZn (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) |
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 5 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Codice articolo | 1433168 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GFA |
Codice prodotto | AF1GFA |
GTIN | 4046356346252 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,7 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 1,132 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555677
-
SZK PH1 VDE - Cacciavite 1205150
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)