UCT5-TM 6 - Segnamorsetti
0828752

Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti componibili Cabur, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La gamma UniCard UCT5-TM... offre segnacavi per morsetti Cabur
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
Le schede offrono spazio per la scrittura
I segnacavi permettono la siglatura su più righe