Un robot navetta trasporta articoli in un magazzino

WLAN 1100 e WLAN 2100: le soluzioni WLAN per la costruzione di macchine

Con il modulo radio WLAN 1100 puoi installare un'interfaccia WLAN su macchine o sistemi di impianti in modo rapido e semplice. Puoi utilizzare WLAN 1100 sia per fornire una rete WLAN locale (access point) sia, ad esempio, per integrare la tua macchina in una rete WLAN sovrapposta (adattatore WLAN). Allo stesso tempo, WLAN 1100 è caratterizzato da una ricezione WLAN rapida e stabile. Grazie alle antenne integrate e alla sua estrema robustezza, il compatto modulo WLAN è stato strutturato con cura per le applicazioni nel campo della costruzione di macchine e impianti.

 WLAN 1100 e installazione classica con antenne a confronto

Confronto tra WLAN 1100 e installazione classica con antenne

WLAN 1100, la soluzione completa economicamente vantaggiosa

Una soluzione WLAN industriale standard per l'utilizzo in macchine e sistemi di impianti è costituita da un modulo WLAN, dai cavi dell'antenna e dalle migliori antenne robuste. Ciò richiede molto spazio, è difficile da installare e spesso è molto costoso.

Con WLAN 1100, invece, il modulo radio e le antenne sono combinati in un dispositivo compatto, che viene semplicemente avvitato sul quadro elettrico o sulla macchina.

Il vantaggio: soluzione completa economicamente vantaggiosa e facile da installare.

Montaggio a vite del modulo WLAN 1100

Installazione del modulo WLAN 1100 estremamente semplice

Facile da montare e collegare attraverso il montaggio a vite

Il modulo radio WLAN 1100 viene installato come un'antenna grazie al montaggio a vite. Per l'installazione occorre solo praticare un foro di 40 mm sulla macchina o sul quadro elettrico. Di conseguenza, il vano di collegamento di WLAN 1100 sporge all'interno della macchina o del quadro elettrico e viene fissato con un dado. L'alimentazione di tensione e la connessione Ethernet avvengono tramite connettori Push-in e connettori RJ45. Poiché WLAN 1100 non necessita di spazio nel quadro elettrico, può essere tranquillamente aggiunto successivamente in qualsiasi momento.

Il vantaggio: installazione rapida e a ingombro ridotto.

Numero totale di tacche di ricezione tramite WLAN 1100

Ricezione completa con WLAN 1100

Ricezione totale grazie alla tecnologia delle antenne e alla rete WLAN IEEE 802.11n ottimizzate

Una buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. L'uso di antenne di elevata qualità è quindi un prerequisito essenziale. Nel modulo WLAN 1100 è integrata una combinazione di due tipologie di antenne appositamente sviluppate: un'antenna omnidirezionale a 360° e un'antenna direzionale interna a polarizzazione circolare. Combinato con il potente WLAN 802.11n, il modulo radio WLAN 1100 consente sempre una ricezione totale anche in condizioni industriali avverse.

Due potenti antenne integrate con tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) garantiscono una ricezione radio rapida e stabile ovunque tu desideri. Ciò consente di incrementare notevolmente la solidità, la velocità e la copertura della tua comunicazione radio.

Il vantaggio: ricezione totale in qualsiasi momento.

Profilo metallico sul modulo WLAN 1100

WLAN 1100 resiste anche a forti urti

Resiste anche in condizioni ambientali difficili

I moduli montati al di fuori del quadro elettrico protettivo devono essere in grado di resistere a lungo in ambienti difficili. Inoltre, la custodia deve essere in grado di resistere a impatti o urti violenti. La custodia di WLAN 1100 è estremamente robusta e resiste anche a carichi e impatti meccanici elevati (resistenza all'urto IK08).

Il vantaggio: lunga durata anche in condizioni ambientali difficili.

WLAN 1100 con Security Shield

Particolarmente sicuro grazie agli standard di sicurezza e ai profili utente

Elevata sicurezza tramite due access point virtuali e filtri IP

Per noi è importante che la tua rete e i tuoi dati siano protetti da qualunque uso improprio e manipolazione. Il modulo radio WLAN 1100 supporta gli attuali standard di sicurezza WLAN più recenti e la codifica AES basata su hardware. Inoltre, per due diversi gruppi di utenti, ad esempio per i manutentori e gli operatori, possono essere impostati diversi access point WLAN, ognuno con la propria password e il proprio filtro di accesso. Ad esempio, i manutentori avranno quindi accesso WLAN illimitato a tutti i dispositivi della rete, mentre gli operatori potranno accedere solo al server di visualizzazione.

Il vantaggio: impianto sicuro da manipolazioni e usi impropri.

Controllo del modulo radio WLAN 1100 tramite un SPS

WLAN 1100 può essere configurato tramite CLI

Facile da controllare dal PLC tramite i comandi CLI

WLAN 1100 può essere configurato tramite comandi http-CLI semplicemente con un PC o un PLC o controllato in fase di runtime. In questo modo molti requisiti possono essere risolti in modo flessibile. In questo modo, molti moduli WLAN 1100 possono essere configurati in modo rapido e semplice con un solo comando. Inoltre, l'amministrazione della rete può essere automatizzata dal controllore, ad esempio per impostare ogni volta una nuova password WLAN univoca per gli utenti. In questo modo viene eliminato il rischio per la sicurezza legato all'uso di una password WLAN statica condivisa.

Il vantaggio: pieno controllo da parte dei programmatori delle macchine.

Mesh access-point nell'area di produzione

FL WLAN 2100 con modo operativo WLAN Mesh

WLAN Mesh per reti di automazione

Con il nuovo modo operativo WLAN Mesh dei moduli radio FL WLAN 2100 è semplice impostare le reti WLAN e aumentare la portata nelle reti WLAN esistenti. Utilizzando numerosi mesh access point, potrai coprire aree più ampie senza dover posare cavi. La funzione WLAN Mesh è disponibile anche per i vecchi moduli WLAN 2100 tramite aggiornamento del firmware.

Il vantaggio: realizza reti ad hoc autonome e in grado di auto-organizzarsi.

Campi applicativi tipici del modulo WLAN 1100

Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS) nel capannone di produzione
Installazione su sistemi di trasporto senza conducente (AGVS)
Navetta in magazzini con scaffalature alte
Montaggio su navette da scaffale, anche in corridoi di scaffali lunghi e stretti
Accesso wireless alle macchine con gli smart device
Accesso wireless alle macchine con gli smart device
Sistemi di macchine mobili gru
Comunicazione con sistemi di macchine rotanti o mobili

Panoramica su WLAN 1100

WLAN 1100
WLAN 2100
WLAN 1100

WLAN 2100

Caratteristiche
Standard WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Bande di frequenza e canali (*a seconda del paese) 2,4 GHz: canale 1-13* ; 5 GHz: canale 36-165* 2,4 GHz: canale 1-13*, 5 GHz: canale 36-165*
Velocità dati massima (lorda) 300 MBit/s 300 MBit/s
Portata dei dati massima (al netto) >60 MBit/s >60 MBit/s
Modi operativi Access point, client, 2 access point virtuali Access point, client, 2 access point virtuali, mesh
Potenza di trasmissione massima 20 dBm (antenne incluse) 20 dBm (antenne incluse)
Numero di antenne 2 (all'interno) 2 (all'interno)
Numero massimo client WLAN 10 client 60 client
Grado di protezione del dispositivo montato IP54 IP66 e IP68
Temperatura ambiente (di esercizio) 0 °C … +60 °C -40 °C … +60 °C

Ulteriori prodotti WLAN a confronto

Confronta le caratteristiche dei nostri diversi moduli radio WLAN e trova facilmente il prodotto giusto per te.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Modulo radio compatto per antenne esterne

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La soluzione WLAN per la costruzione di macchine

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Rende i dispositivi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido

Montaggio Nel quadro elettrico, nelle cassette di distribuzione (adattatore per guide DIN (opzionale*) o montaggio a parete) Sul quadro elettrico, sulle macchine, ecc. Montaggio a vite
Standard WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Velocità trasmissione dati massima (lorda) 300 MBit/s 300 MBit/s
Velocità trasmissione dati massima (al netto) >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x) >60 MBit/s
Antenne incluse No: fino a due attacchi esterni (RSMA) Sì: due internamente (5 dBi)
Potenza di trasmissione massima 19 dBm (connessione per antenna) 20 dBm (antenne incluse)
ATEX / IEC Ex Sì: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) No
Class 1, Division 2 Sì: WLAN 1011, 2011 Sì: WLAN 1101, 2101
Modi operativi Access point, client, mesh (solo WLAN 201x) Access point, client, mesh (solo WLAN 210x)
Diverse interfacce WLAN Sì: dual access point virtuale o access point e client Sì: dual access point virtuale o access point e client
Numero massimo di client WLAN per AP 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Collegamenti 1 x RJ45 1 x RJ45
Grado di protezione IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Per saperne di più Per saperne di più Per saperne di più