Switch Managed IRT
La serie FL SWITCH IRT si avvale di un controllore ERTEC ed è quindi ideale per la applicazioni PROFINET. Questi Switch soddisfano tutti i requisiti relativi all'inoltro ottimale dei pacchetti PROFINET. Grazie al suo dispositivo PROFINET integrato, FL SWITCH IRT può essere completamente configurato e monitorato dal controllore.
Definizione delle priorità PROFINET
Trasmissione prioritaria di pacchetti PROFINET
Indipendentemente dalla priorità dei pacchetti di dati, i pacchetti PROFINET vengono elaborati con diritto di precedenza a seguito dell'individuazione di un ID PROFINET nel file di intestazione dei pacchetti in entrata.
Se nell'intestazione viene rilevato un ID PROFINET, il pacchetto dati viene elaborato con la massima priorità. In tal modo, è possibile aumentare la priorità di determinate applicazioni, come ad esempio gli streaming video, senza compromettere la comunicazione PROFINET.
Di conseguenza, il gestore dell'impianto non dovrà necessariamente dare priorità ai pacchetti PROFINET. Questo semplifica la pianificazione della rete e permette una distinzione dettagliata delle priorità di tutti i telegrammi non PROFINET.
Nella trasmissione in modalità 100 MBit, si ottengono tempi di latenza brevi per inoltrare i pacchetti, grazie al supporto della tecnologia Cut Through Switching. In questo modo, i pacchetti PROFINET possono raggiungere rapidamente la loro destinazione anche attraverso differenti Switch.
Configurazione degli Switch IRT
Integrazione nella struttura
Il dispositivo FL SWITCH IRT può essere configurato esternamente al controller PROFINET: dalla prima messa in servizio, con assegnazione dell'indirizzo IP tramite DCP, alla configurazione delle porte.
Durante il funzionamento, è possibile leggere e monitorare la dettagliata diagnostica sugli Switch IRT tramite il dispositivo PROFINET.
Per una rapida sostituzione dei dispositivi e per monitorare la struttura della rete, è possibile sfruttare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) implementato nello standard PROFINET.
Diagnostica per linee in fibra ottica
Diagnostica per linee in fibra ottica
I dispositivi FL SWITCH IRT consentono di effettuare la diagnostica e di fornire i dati del controllore tramite linee di fibre ottiche PROFINET.
Questo permette di monitorare costantemente la qualità delle linee in fibra ottica. Per una migliore valutazione di queste linee in fibra ottica, gli Switch IRT segnalano agli operatori anche la distanza tra due utenze.
Commutazione in caso di guasto
MRP: per un tempo di commutazione affidabile e veloce
Grazie al supporto del meccanismo di ridondanza ad anello Media Redundancy Protocol (MRP), FL SWITCH IRT garantisce un traffico dati ininterrotto all'interno della rete. In base alla norma IEC 62439, in caso di interruzione, l'MRP garantisce tempi di commutazione pari a un massimo di 200 ms.
Grazie alla memoria di configurazione FL MEM PLUG/MRM potrai attivare la funzione di gestione MRP all'interno del tuo Switch IRT. Con questa funzione, lo Switch assume la funzione di monitoraggio della ridondanza per l'intero anello MRP. Inoltre, è possibile memorizzare la configurazione del dispositivo nella memoria esterna, in modo da poter sostituire il dispositivo in pochi secondi.
Panoramica sugli FL SWITCH IRT
Panoramica dei dati importanti:
FL SWITCH IRT | |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Contatto allarme | sì |
Campo di temperatura | -25 °C ... +60 °C |
Tensione di alimentazione | 18,5 ... 30,2 V DC (ridondante) |
Funzioni di filtro | |
Quality of Service | sì |
VLAN | no |
Multicast / IGMP-Snooping | no |
Ridondanza | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | no |
Manager MRP / Client | sì (opzionale) / sì |
Fast Ring Detection (FRD) | no |
Large Tree Support | no |
Funzioni di gestione | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | sì |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sì |
Address Conflict Detection (ACD) | no |
Protocolli di automazione | |
PROFINET Conformance Class | C |
PROFINET Device | sì |
EtherNet/IP™, Filtro Extend Multicast | no |
Omologazioni / Certificazioni | |
Omologazioni marittime | no |
Omologazioni EX | no |
Vai all'elenco prodotti |