Switch Managed GHS
Lo Switch Managed GHS è lo switch modulare più potente di Phoenix Contact. Come Switch Gigabit con funzione Layer 3 opzionale, è particolarmente adatto per essere utilizzato come switch di una rete di automazione e per il collegamento alla rete aziendale di livello superiore. Un'ampia gamma di moduli d'interfaccia combinabili e l'uso in PROFINET RT ed EtherNet/IP™ garantiscono la massima flessibilità.
Gli Switch Managed GHS, grazie alla loro struttura modulare, soddisfano le esigenze delle applicazioni industriali in termini di numero di porte
Diverse interfacce per una gestione flessibile
Gli Switch Managed GHS modulari sono particolarmente flessibili. Dispongono di quattro porte SFP che possono essere equipaggiate con i moduli SFP di Phoenix Contact. È inoltre possibile disporre i moduli multimediali in modo flessibile su quattro slot liberi:
- Fibra ottica multimodale e monomodale
- Fibra polimerica o HCS
- Twisted Pair oppure
- Power over Ethernet
Con una stazione di espansione potrai ampliare lo switch con quattro slot aggiuntivi per moduli multimediali fino a un massimo di 28 porte.
Il display dello switch di livello 3 consente una configurazione e una diagnostica semplici
Semplicità di configurazione e diagnostica
Lo Switch Managed GHS è dotato di un display per una comoda configurazione e diagnostica. Questo display consente la gestione senza la necessità di software o strumenti aggiuntivi. La memoria di configurazione intercambiabile offre la possibilità di una facile configurazione.
Per una semplice sostituzione del dispositivo è sufficiente salvare le impostazioni del dispositivo sulla scheda SD, risparmiando così tempo e fatica. Inoltre, dalla scheda SD è possibile abilitare la funzione di ridondanza dei dati e di Layer 3.
È inoltre possibile la configurazione tramite Web Based Management, il comando CLI o il software FL Network Manager.
Funzioni di routing ridondanti con lo switch di livello 3
Con la funzione Layer 3 puoi azionare fino a un massimo di 28 porte per router
La funzione Layer 3 dello Switch Managed modulare può essere utilizzata per il routing ridondante tra sottoreti diverse, garantendo una comunicazione efficace e conveniente. Per la gestione ridondante di più router, lo switch di livello 3 supporta il protocollo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). In questo modo sarà possibile azionare fino a un massimo di 28 porte per router o più router in maniera ridondante.
Scegliendo un FL SWITCH GHS senza funzione Layer 3, è possibile modificare in qualsiasi momento la licenza corrispondente con la scheda di memoria FL SD FLASH L3/MRM.
Panoramica sugli FL SWITCH GHS
Panoramica dei dati più importanti:
Switch Managed GHS | |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Contatto allarme | sì |
Campo di temperatura | -20 °C ... +55 °C |
Tensione di alimentazione | 18,5 ... 30,2 V DC (ridondante) |
Funzioni di filtro | |
Quality of Service | sì |
VLAN | sì |
Multicast / IGMP-Snooping | sì |
Ridondanza | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sì |
Manager MRP / Client | sì / sì |
Fast Ring Detection (FRD) | sì |
Large Tree Support | sì |
Extended Ring Redundancy 15 ms | no |
Funzioni di gestione | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | sì |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sì |
Address Conflict Detection (ACD) | no |
Server DHCP | Option 82 |
Command Line Interface (CLI) | sì |
Protocolli di automazione | |
PROFINET Conformance Class | B |
PROFINET Device | sì |
EtherNet/IP™, Filtro Extended Multicast | sì |
Vai all'elenco prodotti |
Panoramica sugli FL SWITCH GHS
Panoramica dei dati più importanti:
Switch Managed GHS | |
---|---|
Omologazioni | |
Omologazioni marittime | no |
Omologazioni EX | no |
IEC 61850-3 | no |
Vai all'elenco prodotti |