Sistema di monitoraggio video per l'industria e il commercio Soluzioni per il monitoraggio video per un mondo sicuro
Sia che tu desideri utilizzare solo poche telecamere in un piccolo stabilimento industriale o centinaia di telecamere per proteggere aree più grandi, Phoenix Contact offre soluzioni di rete scalabili che si adattano in modo flessibile al tuo sistema di videosorveglianza.
Abbiamo una visione olistica del tuo sistema di monitoraggio video. In qualità di specialisti per tutti i prodotti e servizi dalle telecamere ai video server, offriamo soluzioni industriali che consentono di preservare ogni immagine. Il sistema di monitoraggio video è sicuro quanto la rete che collega tutti i componenti.
Panoramica dei sistemi di monitoraggio video
Vuoi ricevere maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per il monitoraggio video, ma non vuoi leggere una montagna di testi? Allora guarda i nostri video.
Per garantire la massima sicurezza per le tue applicazioni, nella demo ti mostriamo i vantaggi delle soluzioni integrate di monitoraggio video industriale.
Prodotti innovativi per i sistemi di monitoraggio video
Phoenix Contact fornisce soluzioni di monitoraggio complete per ambienti industriali, dai video server alle telecamere con prodotti resistenti che funzionano in modo affidabile anche in condizioni critiche. La gamma comprende soluzioni integrate, come la Smart Camera Box, Gigabit Ethernet-Extender o singoli componenti per il vostro quadro elettrico che possono essere adattati in modo flessibile sulla base del vostro sistema di monitoraggio video.
La Smart Camera Box come soluzione completa
Smart Camera Box *All-in-One-Device per il sistema di monitoraggio video*
Le tradizionali scatole di giunzione delle telecamere per il sistema di monitoraggio video hanno numerose lacune. Le scatole, costituite da prodotti singoli e cablate in modo elaborato, sono spesso costruite con componenti che non sono adatti per l'uso in applicazioni industriali o per l'uso all'aperto.
La Smart Camera Box di Phoenix Contact collega le telecamere di sorveglianza IP in modo sicuro al server video e combina l'alimentatore, lo switch Ethernet, la protezione contro la sovratensione e la tecnologia di connessione in un dispositivo compatto. Le numerose funzioni di gestione e di monitoraggio assicurano un funzionamento affidabile dell'impianto video.
La Smart Camera Box offre anche un design industriale dotato di un sistema di installazione comodo e orientato all'utente. L'adattatore integrato per il montaggio a parete e a pilone semplifica e velocizza notevolmente l'installazione. In questo modo risparmierai tempo durante la progettazione e l'installazione.
Gigabit Ethernet-Extender per applicazioni a banda larga
Gigabit Ethernet-Extender Ethernet ad alta velocità fino a 1 km
I Gigabit Extender permettono applicazioni Gigabit a banda larga su qualsiasi cavo a 2 fili e cavi coassiali fino a 1 km. Utilizza i cavi esistenti per applicazioni Ethernet esigenti e minimizza i costi di investimento della tua installazione.
Con le funzioni Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE), potrai alimentare l'intera rete e le utenze collegate tramite le linee dati.
Soluzione modulare per la videosorveglianza con componenti personalizzati per la scatola di connessione
Soluzione modulare Componenti individuali per la tua applicazione
In alternativa alla Smart Camera Box preconfezionata, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti industriali per le tecniche di collegamento e comunicazione, che possono essere combinate fra loro al fine di realizzare, tra telecamera e server video, soluzioni orientate alle applicazioni.
Utilizza i nostri componenti singoli industriali per costruire le tue scatole di giunzione delle telecamere personalizzate e connetti le tue telecamere alla rete garantendo un'efficacia e una resistenza mai viste prima.
Ti accompagniamo durante le fasi decisive del tuo progetto
Assistenza e supporto tecnico per i tuoi sistemi di monitoraggio video
I nostri esperti del settore sono disponibili per una consulenza in ogni fase del ciclo di progettazione e, se necessario, anche durante l'ingegnerizzazione del vostro impianto. Tutti i componenti di Phoenix Contact sono testati accuratamente nel laboratorio di prova indipendente e accreditato Phoenix Testlab.
Le soluzioni per quadri elettrici sono progettate e costruite secondo le norme e le linee guida richieste. Questo garantisce che i nostri prodotti soddisfino sempre i requisiti più severi.