Pinza per fascette fermacavo - UNIFOX-CT M 7,9
1212610
Pinza per fascette fermacavo, per fascette fermacavo in acciaio fino a 7,9 mm di largh., spessore fino a 0,3 mm
Dettagli prodotto
I vantaggi
La forza di serraggio regolabile in continuo viene visualizzata mediante una scala nell'area di presa
Se viene raggiunta la forza di serraggio, la parte restante viene automaticamente separata a livello
Utensile ergonomico per serrare e separare i serracavi in un'unica operazione