Con l'aumento del numero di auto elettriche, aumenta anche la necessità di strutture di ricarica. Pertanto i parcheggi e gli autosili vengono equipaggiati sempre più spesso con stazioni di ricarica. I progettisti, gli installatori e i gestori di tali parchi di ricarica devono affrontare il problema di garantire una potenza di ricarica ottimale per ogni punto di ricarica con il collegamento di rete limitato presente sul posto. Allo stesso tempo, devono essere garantite disponibilità e sicurezza elevate, tenendo conto di utenze e produttori diversi. Con CHARX manage superiamo questa sfida. Gestisci fino a 50 punti di ricarica ottimizzando il funzionamento.
CHARX manage, Aggiornamento licenza software per l'utilizzo di EV Charging Suite, Gestione del carico locale, autorizzazione dell'utente e connessione a sistemi di back-end per le stazioni di ricarica, Gestione del carico e della ricarica, protocolli back-end supportati: OCPP, controllori per la ricarica supportati: Controllore per la ricarica in AC EVCC Advanced (cod. art. 2902802)