BC F SPT 2,5/4 KMGY - Tappo cieco
1340861

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Tappo cieco per zona morsetto non equipaggiata SPT-THR 2,5, larghezza: 19,9 mm, altezza: 10,06 mm, profondità: 3,17 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Morsetti per circuiti stampati Push-in per un pannello comandi frontale e per il risparmio di tempo durante l'installazione
Tecnologia di connessione per il montaggio automatizzato su circuiti stampati