Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine utensili automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.
Sistema di assistenza agli operatori
Il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist consente una preparazione dei conduttori efficiente. Il sistema supportato dal software guida l'utente attraverso il processo di elaborazione semiautomatica dei conduttori, controlla automaticamente i relativi dispositivi di uscita e fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati CAE.
Maggiori informazioni- Disponibilità
- Tipo di prodotto
- Altezza
- Colore
- Larghezza
- Lunghezza
Supporto per max. 4 CRIMPHANDY, da appendere a vari componenti dell'AS-WORKBENCH-F ..., supporto magnetico integrato per il fissaggio individuale
Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine utensili automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.
Supporto per box portautensili da appendere a vari componenti dell'impianto dell'AS-WORKBENCH-F..., supporto magnetico integrato per il fissaggio individuale, incluso un box portautensili
Presa da tavolo con 5 slot, cavo e interruttore da fissare all'AS-WORKBENCH-F ... L, pin d'inserimento tipo C, F, L per l'Italia e altri paesi
Presa da tavolo con 5 slot, cavo e interruttore da fissare all'AS-WORKBENCH-F ... G, pin d'inserimento tipo G per l'Inghilterra e altri paesi
Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine utensili automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.
Presa da tavolo con 5 slot, cavo e interruttore da fissare all'AS-WORKBENCH-F ... E, pin d'inserimento tipo C, E per la Francia e altri paesi
Porta-attrezzi per AS-WORKBENCH-F ..., regolabile in altezza e angolazione, compatibile con THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Dongle di protezione software per l'attivazione della licenza software clipx WIRE assist 1.x, versione USB
Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist
Nella costruzione di quadri elettrici industriali, i processi sono ancora caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoro manuale. In particolare, nella preparazione dei conduttori e nel cablaggio esistono notevoli margini di miglioramento. Questa complessa attività rappresenta più della metà del tempo di lavoro necessario per la costruzione di quadri elettrici.
Il sistema di assistenza operatore ClipX WIRE assist di Phoenix Contact è uno "strumento" che consente di sfruttare al meglio tale miglioramento, a vantaggio della redditività e della flessibilità.
I vantaggi
- Praticità di utilizzo grazie a interfacce utente intuitive e una semplice acquisizione dei dati dai programmi CAE
- Elevata sicurezza di processo grazie alla preparazione dei connettori supportata da software con comando diretto dei dispositivi
- Maggiore efficienza e flessibilità con possibilità di uso mobile e posizionamento ottimale degli utensili manuali, delle macchine utensile automatiche e dei sistemi di stampa
Nuovi prodotti
clipx WIRE assist: varianti nazionali e accessori
Varianti nazionali del banco di lavoro
clipx WIRE assist è un sistema ergonomico di assistenza operatore per il confezionamento di conduttori e cavi supportato in modo digitale. Le nuove versioni nazionali del banco da lavoro di base sono dotate di prese di corrente per le geometrie a innesto "AB", ad esempio, per gli USA, "G" per l'Inghilterra, "E" per la Francia e "L" per l'Italia. Inoltre, i nuovi accessori per clipx WIRE assist ampliano da subito la gamma di funzioni del sistema.
Caratteristiche principali
- Soluzione compatta per postazioni di lavoro
- Configurazione individuale
- Tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza
- Ampliabile in modo modulare con sistemi di ritenuta, portadispositivi e ripiani di appoggio
Vantaggi
- Ottima ergonomia grazie al tavolo da lavoro regolabile in altezza e all'orientamento individuale dei dispositivi
- L'equipaggiamento modulare con accessori aumenta la flessibilità dei campi d'impiego
- Elevata efficienza grazie alla breve distanza e al rapido accesso agli utensili manuali secondo il principio delle 5S
- Impiego mobile grazie alle ruote con dispositivo di bloccaggio
Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist
Preparazione dei connettori supportata da software
Sicurezza di processo grazie alla preparazione dei connettori supportata da software
Le informazioni di cablaggio necessarie per lo svolgimento dei processi con supporto software vengono esportate da comuni programmi CAE. Le informazioni vengono inserite nel sistema del clipx WIRE assist. Una funzione di editor integrata consente inoltre anche l'inserimento manuale dei dati.
Con l'ausilio del software clipx WIRE assist, l'operatore viene guidato nel processo di produzione semiautomatizzata dei conduttori, sulla base di tali dati. I dispositivi del sistema vengono comandati direttamente e le informazioni necessarie per l'ulteriore lavorazione e cablaggio vengono elaborate e visualizzate automaticamente sul monitor in un formato di facile comprensione.
Concezione ergonomica della postazione di lavoro
Flessibilità grazie alla forma ergonomica e alla mobilità
Il banco di lavoro regolabile in altezza di clipX WIRE assist rispetta i requisiti ergonomici. Il sistema offre il vantaggio di lavorare alternando la posizione seduta a quella in piedi, adattandosi alla statura dell'operatore e/o all'attività da svolgere. I dispositivi di siglatura e le macchine utensile automatiche vengono posizionati nella zona di lavoro dell'operatore in modo da essere sempre a portata di mano, aumentando l'ergonomia della postazione.
Il sistema di assistenza operatore poggia su quattro ruote orientabili dotate di freno che lo rendono mobile. Di conseguenza, il sistema può essere usato in modo decentralizzato, dove è necessario, riducendo o addirittura eliminando percorsi inutili.
Sistema di assistenza operatore basato sui principi Lean
Struttura secondo il principio delle 5 S
Il concetto del sistema si basa sui principi Lean, come quello delle 5 S. Tali principi contribuiscono all'eliminazione del caos e al ripristino dell'ordine. Grazie agli inserti multistrato in espanso rigido, dove per ogni utensile e mezzo ausiliare è predisposta una cavità, sarà sempre tutto a portata di mano senza dover cercare a lungo gli utensili necessari di volta in volta. Quelli usati più di frequente sono più vicini, mentre quelli meno usati si trovano un po' più lontani.
Configurazione modulare e personalizzata del sistema di assistenza operatore
La struttura modulare del sistema lascia all'utente una certa libertà nell'organizzazione della sua postazione di lavoro.
Le macchine utensile automatiche e i dispositivi di siglatura possono essere disposti sul piano di lavoro. Accessori come prese di corrente, ripiani di appoggio o contenitori per materiali residui possono essere fissati, se necessario, direttamente al banco di lavoro del sistema.
Le macchine utensile automatiche e i sistemi di siglatura possono essere montati direttamente sul banco di lavoro del sistema con accessori appositi, risparmiando spazio. Sui bracci portanti e sui montanti si trovano delle guide per l'alloggiamento di altri accessori.
I dispositivi possono essere posizionati in modo estremamente flessibile in altezza e in base alla direzione di lavoro, nonché a seconda delle esigenze personali e dei requisiti imposti dall'attività lavorativa da svolgere. Con l'ausilio del relativo sistema di guida, i conduttori possono essere fissati direttamente alla troncatrice automatica.
Software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete
Documenti di produzione digitali
Il software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete fornisce tutte le informazioni necessarie per la produzione di morsettiere: come documento di produzione digitale per il montaggio manuale della morsettiera o come esportazione nel formato AutomationML per il comando di sistemi di produzione automatici della tua produzione di morsettiere.