EML-LPR-D (100X73)R SR
-
Etichetta
1255582
Etichetta, rilevabile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Etichette autoadesive rilevabili con lamina di protezione EML-LPR-D ... per la siglatura di diversi mezzi d'esercizio nella costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici nell'industria alimentare.
Grazie alla pellicola metallica integrata, l'etichetta è rilevabile e può essere riconosciuta con un apposito dispositivo.
Le etichette EML-LPR-D sono dotate di una lamina di protezione che viene incollata su tutta la superficie di stampa dopo l'applicazione dell'etichetta. Le informazioni stampate sono protette da influenze esterne come la pulizia giornaliera degli impianti con detergenti aggressivi
Grazie all'elevata forza adesiva, l'etichetta può essere applicata su superfici ruvide, strutturate e a basso consumo energetico
In combinazione con il nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110 viene generata una buona stampa
Il materiale è stato testato e approvato da ISEGA per l'uso nell'industria alimentare