EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura
1268355

CHARX connect modular, Presa di ricarica lato infrastruttura, squadrato, Basic, Set, con coperchio di protezione quadrato, con LED (collegamento catodo in comune), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, Logo PHOENIX CONTACT


Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Rilevamento intuitivo e veloce dello stato di ricarica con indicatore LED a colori
Protezione da surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura precisa
Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente rivestiti per stampaggio a iniezione
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco