EMT (29X8)R YE - Cartellino
0817280

Cartellino, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 10 ... 25 mm, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 5400, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

EMT (29x8)R, cartellino giallo, per supporto per segnacavi KMK ...(29x8)
Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (29x8)R sono ideali per i portacartellini KMK ...(29x8)
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni