Accoppiamento di sistema INTERBUS per PC con bus PCI
Gli accoppiatori di sistema integrano funzionalità master e slave in un'unica scheda d'interfaccia salvaspazio ed economica.
Tipici campi d'impiego sono quelli dove il PC svolge contemporaneamente funzioni di controllo all'interno di una rete INTERBUS di livello inferiore e contemporaneamente necessita di una connessione al sistema INTERBUS di livello superiore.
Un'applicazione tipica è rappresentata ad esempio dal controllo interno di un robot con un PC e dal contemporaneo collegamento alla rete dell'impianto.
Le interfacce software del programma applicativo sono compatibili con le schede INTERBUS della quarta generazione, come il modello IBS PCI SC/I-T. La configurazione, la parametrizzazione e la diagnostica sono supportati come tutte le schede di quarta generazione, dal software CMD INTERBUS.
Per un funzionamento privo di interruzioni della rete INTERBUS di livello superiore, è possibile alimentare la scheda con un alimentatore esterno da 24 V DC.