VAL-US-SPP-240/50/3+0-R - Scaricatore di sovratensione
1790766

Limitatore di sovratensione, UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2, per sistemi di alimentazione trifase per 415Y/240 V AC, spine di protezione contro le sovratensioni sostituibili con indicatore di stato locale (verde/rosso), con segnalazione a distanza a innesto.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Limitatore di sovratensione universale (SPD) grazie a UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2: adatto a tutte le forme di rete e tensioni di alimentazione comuni in Nord America
Manutenzione ridotta al minimo grazie alle spine di protezione contro le sovratensioni sostituibili
Indicazione chiara dello stato mediante il display ottico locale verde/rosso e con segnalazione a distanza a innesto per un'installazione rapida e semplice
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi
Protezione da falso contatto e da contatto diretto per un'installazione sicura