PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T30 - Moduli di sicurezza
2981350

Relè di sicurezza per il controllo degli arresti di emergenza e delle porte di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 3 contati in chiusura, 1 contatto in apertura, 2 contatti in chiusura con 30 s di ritardo fisso alla diseccitazione, morsetto Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Comando a 1 e 2 canali
3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Tempi di ritardo fissi da 30 s
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Start manuale e automatico