Relè inversione di marcia - ELR W1/ 6-24DC
2982090

Relè elettronico con inversione del senso di marcia, per gestione dei motori DC, con LED e circuito di protezione, uscita: 10-30 V DC/6 A con un tempo di commutazione di 80 ms


Dettagli prodotto




Limitazione dell'uso
Nota EMC EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Tipo di prodotto Protezione dei semiconduttori
Funzionamento 100 % ED
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2
isolamento Isolamento di base

Numero fasi 1
Tensione di prova Ingresso/uscita 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita)
Alimentazione
Denominazione ingresso Alimentazione delle apparecchiature
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US 24 V DC
Range di tensione alimentazione di comando 10 V DC ... 30 V DC
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS 7 mA
Circuito di protezione Prot. contro le sovratensioni

Controllo
Denominazione ingresso Ingresso di controllo destra/sinistra
Corrente assorbita 3 mA
Tensione di lavoro di dimensionamento UC 24 V DC
Intervallo di tensione di attivazione 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Corrente di lavoro di dimensionamento IC 3 mA
Tempo di accensione tipico 200 µs
Circuito di protezione Prot. contro inversione polarità
Prot. contro le sovratensioni
Limitazione sovratensione > 33 V DC
Tempo di commutazione RL/LL (tempo d'inserzione) 80 ms

Uscita DC
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue 24 V DC
Range tensioni di esercizio 10 V DC ... 30 V DC
Corrente di carico 6 A (vedere derating)
Corrente di riposo ca. 7 mA (in stato di OFF)
Circuito di protezione Prot. contro inversione polarità
Prot. contro le sovratensioni
Limitazione sovratensione > 33 V DC
Limitazione di corrente con cortocircuito 20 A

Circuito di comando
Collegamento Connessione a vite
Lunghezza di spelatura 8 mm
Filettatura M3
Sezione conduttore rigida 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG 26 ... 14
Coppia di serraggio 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Circuito di comando
Collegamento Connessione a vite
Lunghezza di spelatura 8 mm
Filettatura M3
Sezione conduttore rigida 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG 26 ... 14
Coppia di serraggio 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Segnalazione stato LED giallo
Indicazione tensione di esercizio LED verde

Larghezza 12,5 mm
Altezza 99 mm
Profondità 114,5 mm

Condizioni ambientali
Grado di protezione IP20
Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) -20 °C ... 80 °C

UKCA
Denominazione UKCA
Certificato Conformità UKCA
UKCA
Denominazione Omologazione UL
Certificato NLDX.E228652

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti
Norme/Disposizioni EN 50178

Tipo di montaggio Montaggio su guida
Indicazione per il montaggio affiancabile, per la distanza vedere derating
Posizione d'installazione verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto)

Codice articolo 2982090
Pezzi/conf. 1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima 1 Pezzi
Codice vendita CK7622
Codice prodotto CK7622
Pagina del catalogo Pagina 46 (C-5-2019)
GTIN 4017918943936
Peso per pezzo (confezione inclusa) 116,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa) 112,3 g
Numero tariffa doganale 85371098
Paese di origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371014
ECLASS-10.0.1 27371014
ECLASS-11.0 27371014

ETIM

ETIM 8.0 EC002055

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

ID omologazione: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

ID omologazione: FILE E 228652

cUL Listed

ID omologazione: FILE E 228652

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
Le informazioni sulle sostanze pericolose sono disponibili nella dichiarazione del produttore alla voce "Downloads"