ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Parte superiore custodia
1523604

Custodie per guide DIN, Set della parte superiore della custodia e sistemi di collegamento, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 46,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN