ME 12,5 OT-MSTBO OG
-
Parte superiore custodia
2201691
Custodie per guide DIN, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: arancione (simili RAL 2003)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME |
| Famiglia di prodotti | ME 12,5.. |
| Numero di poli max. | 12 (passo: 3,5 mm) |
| 8 (passo: 5 mm) | |
| Numero di file | 2 |
| Numero (Aperture per connettori) | 4 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,6 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 45,85 mm |
| Profondità dalla parte inferiore della superficie di appoggio | 38,5 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | arancione (RAL 2003) |
| Materiale Parte superiore della custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 10 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2201691 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | ACHAAD |
| Codice prodotto | ACHAAD |
| GTIN | 4046356893312 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,908 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,77 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278322
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1769061
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Presa base per circuiti stampati 2200490
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Presa base per circuiti stampati 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Presa base per circuiti stampati 2200252
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Presa base per circuiti stampati 1861044
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Presa base per circuiti stampati 1861057
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - Presa base per circuiti stampati 2200357
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Presa base per circuiti stampati 2201390
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY - Presa base per circuiti stampati 2854283
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L GY - Presa base per circuiti stampati 2200238
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - Presa base per circuiti stampati 2200363
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - Presa base per circuiti stampati 2201391
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - Presa base per circuiti stampati 2735632
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BU - Presa base per circuiti stampati 2854296
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - Presa base per circuiti stampati 2908964
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - Presa base per circuiti stampati 1945643
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - Presa base per circuiti stampati 2908951
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BUGY - Presa base per circuiti stampati 2853132
-
PSPT 2,5/ 2-ST BU - Connettore per circuiti stampati 2203510
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202346
-
PSPT 2,5/ 2-ST YE - Connettore per circuiti stampati 2203438
-
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Connettore per circuiti stampati 2203509
-
PSPT 2,5/ 2-ST GY - Connettore per circuiti stampati 2203437
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Connettore per circuiti stampati 2200484
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200334
-
ME B-12,5 MSTBO KMGY - Tappo cieco 2854801
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
ME-SAS MINI - Fascetta per schermatura 2200456
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)