UM 45-PROFIL 100CM
-
Profilo
2914550
Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 41,85 mm, larghezza profilo (esterna): 44,8 mm, lunghezza: 1000 mm, altezza: 44,8 mm, profondità: 18,95 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia