UM 108-PROFIL 235CM BK
-
Profilo
2909963
I profilati con una larghezza di 108 mm ed una lunghezza fissa di 235 cm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Parte inferiore custodia di installazione |
| Tipo di custodia | Profilo |
| Serie di custodie | UM |
| Famiglia di prodotti | UM108 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Profondità | 21,5 mm |
| Lunghezza | 235 cm |
| Misure esterne | |
| Spessore profilato (esterno) | 107,5 mm |
| Misure interne | |
| Larghezza profilo (interno) | 122,6 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Custodia | PVC |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino |
| Codice articolo | 2909963 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHDBB |
| Codice prodotto | ACHDBB |
| GTIN | 4017918419226 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1 kg |
| Numero tariffa doganale | 39162000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UMK-BF - Flangia di fissaggio 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Elemento laterale 2906490
-
UM108-SE - Elemento laterale 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento laterale 2959719
-
UM108-FE - Piedino 2959463
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento laterale 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento laterale 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento laterale 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento laterale 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento laterale 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento laterale 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento laterale 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elemento laterale 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elemento laterale 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento laterale 2709383
-
UM108-A/U CM - Copertura 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Copertura 2706852
-
UM108-LG 10 - Elemento laterale 2959780
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)