I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - Morsetto per circuiti stampati
1278789

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKDSP 3, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto








I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi