Connettori board to board

Connettore board-to-board della serie FINEPITCH per il collegamento di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Con i connettori board-to-board della serie FINEPITCH, Phoenix Contact offre soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali e dati. Personalizza l'orientamento dei tuoi circuiti stampati in tutte le dimensioni con strutture, altezze di stack, numeri di poli e passi diversi da 0,635 mm a 2,54 mm. Inoltre, è possibile realizzare connessioni mezzanine e coplanari, nonché a scheda madre-figlia​.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • Flessibilità nel design grazie ai robusti connettori con passo da 0,635 mm a 2,54 mm in numerose altezze di stack
  • Connessioni board-to-board orientate all'applicazione in versioni schermate e non schermate per diversi requisiti EMC
  • Ampio supporto alla progettazione per lo sviluppo rapido e semplice del dispositivo attraverso dati pratici e campioni gratuiti
  • Vasta gamma di applicazioni grazie alla trasmissione dati ad alta velocità fino a 20 GBit/s
Motivo dei connettori board-to-board: connessioni in tutte le dimensioni

La connessione adatta per una progettazione dei dispositivi flessibile

La serie FINEPITCH multipolare offre la soluzione ideale per le connessioni industriali di circuiti stampati. Hai la possibilità di disporre i circuiti stampati all'interno del tuo dispositivo in modo molto flessibile. Nella gamma di prodotti FINEPITCH troverai la trasmissione compatta di segnali e dati. Inoltre, offriamo varianti schermate con ottime caratteristiche di compatibilità elettromagnetica.

Nuovi prodotti

Connettori board-to-board compatti della serie FS
Connettori board-to-board non schermati della serie FP
Connettori board-to-board schermati della serie FP
Connettori board-to-board della serie FQ con passo da 1,27 mm
Connettori board-to-board della serie FQ con passo da 2,54 mm
Connettori board-to-board compatti della serie FS
Trasmissione dati ad alta velocità con passo di 0,635 mm

I connettori board-to-board compatti della serie FS 0,635 permettono di realizzare disposizioni di circuiti stampati mezzanine con velocità di trasmissione dati fino a 20 GBit/s. Diversi numeri di poli e altezze di stack consentono un elevato grado di libertà nel design del dispositivo.

Questi sono i vantaggi

  • Assistenza alla progettazione per lo sviluppo del dispositivo attraverso i dati M-CAD/E-CAD e sample service gratuiti
  • Risparmio di costi e spazio grazie alla gamma universale in diverse altezze di stack
  • Easy-Mating grazie agli occhielli di guida integrati e alla compensazione delle tolleranze per una produzione senza errori
  • Risparmio di tempo nel processo di sviluppo grazie a simulazioni personalizzate di integrità dei dati

Queste sono le caratteristiche principali

  • Passo: 0,635 mm
  • Da 20 a 80 poli
  • Altezze di stack: 6 mm … 16,6 mm
  • Velocità di trasmissione dati fino a 20 GBit/s
  • Correnti fino a 0,5 A
  • Cicli di innesto: 50
  • Tensione di prova: 250 V AC

Robusti connettori board-to-board della serie FP
Varianti non schermate con passo da 0,8 mm

I connettori board-to-board non schermati della serie FP 0,8 sono la soluzione ideale per le connessioni industriali di circuiti stampati. Le versioni in formato orizzontale e verticale consentono un elevato grado di libertà nella progettazione dei dispositivi e permettono l‘ispezione ottica automatica (AOI) dopo il processo SMT.

Questi sono i vantaggi

  • Connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati
  • Design flessibile degli apparecchi: diversi numeri di poli, tipo e altezze di stack con elevata sicurezza di connessione
  • Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti
  • Confezionamento su nastro e pad Pick and Place per processi SMT automatizzati

Queste sono le caratteristiche principali

  • Passo: 0,8 mm
  • Da 12 a 80 poli
  • Altezze di stack: 6 mm … 18 mm
  • Velocità di trasmissione dati fino a 16 GBit/s
  • Correnti fino a 1,7 A
  • Cicli di innesto: 500
  • Tensione di prova: 500 V AC

Robusti connettori board-to-board della serie FP
Elevata protezione EMC con passo da 0,8 mm

I connettori board-to-board schermati della serie FP 0,8 sono la soluzione ideale per le connessioni industriali di circuiti stampati. Le versioni in formato orizzontale e verticale consentono un elevato grado di libertà nella progettazione dei dispositivi e, grazie alla schermatura EMC, sono adatte per la trasmissione di segnali e dati a elevato numero di poli.

Questi sono i vantaggi

  • Connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati
  • Design flessibile degli apparecchi: diversi numeri di poli, tipo e altezze di stack con elevata sicurezza di connessione
  • Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti
  • Velocità di trasmissione fino a 16 GBit/s: disponibili con schermatura chiusa per un'elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche

Queste sono le caratteristiche principali

  • Passo: 0,8 mm
  • Da 12 a 80 poli
  • Altezze di stack: 6 mm … 18 mm
  • Velocità di trasmissione dati fino a 16 GBit/s
  • Schermatura EMC
  • Correnti fino a 1,7 A
  • Cicli di innesto: 500
  • Tensione di prova: 500 V AC

Connettori board-to-board della serie FQ
Spina e connettori femmina con passo da 1,27 mm

I connettori board-to-board universali della serie FQ con passo da 1,27 mm offrono soluzioni economiche per la connessione di circuiti stampati all‘interno di un dispositivo. Con spine e connettori femmina SMD con passo di 1,27 mm è possibile realizzare collegamenti a mezzanino.

Questi sono i vantaggi

  • Connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati
  • Strutturati per essere integrati all'interno del processo di saldatura SMT
  • Design semplice e ottimizzato in termini di costi
  • Adatti a un‘ampia gamma di applicazioni

Queste sono le caratteristiche principali

  • Passo: 1,27 mm
  • Da 10 a 80 poli
  • Altezze di stack: 6,2 mm … 7,5 mm
  • Correnti fino a 1 A
  • Cicli di innesto: 100
  • Tensione di prova: 500 V AC

Connettori board-to-board della serie FQ
Spina e connettori femmina con passo da 2,54 mm

I connettori board-to-board universali della serie FQ con passo da 2,54 mm offrono soluzioni economiche per la connessione di circuiti stampati all‘interno di un dispositivo. Grazie ai vari connettori femmina e spine SMD è possibile realizzare connessioni a mezzanino, coplanari e con scheda madre.

Questi sono i vantaggi

  • Connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati
  • Connessioni impilate, coplanari o ortogonali di circuiti stampati per un'elevata flessibilità nel dispositivo
  • Strutturati per essere integrati all'interno del processo di saldatura SMT
  • Design semplice e ottimizzato in termini di costi
  • Adatti a un‘ampia gamma di applicazioni

Queste sono le caratteristiche principali

  • Passo: 2,54 mm
  • Da 10 a 80 poli
  • Altezze di stack: 13,6 mm … 14,9 mm
  • Correnti fino a 3 A
  • Cicli di innesto: 100
  • Tensione di prova: 500 V AC

Connettori compatti BTB con passo da 0,635 mm

Connettori board-to-board compatti della serie FS 0,635

Con i connettori board-to-board della serie FS con passo da 0,635 mm è possibile realizzare collegamenti compatti di circuiti stampati. Le elevate velocità di trasmissione dei dati fino a 20 GBit/s e i diversi numeri di poli e altezze di stack ti consentono di sviluppare dispositivi in modo particolarmente flessibile. I servizi digitali e la consulenza personalizzata ti supportano nello sviluppo del dispositivo, dall'idea del prodotto alla produzione in serie.

Il valore aggiunto nella serie FS 0,635

Un ingegnere durante la progettazione di connettori board-to-board
Connettori board-to-board della serie FS 0,635
Alette di guida integrate per un facile montaggio
Velocità di trasmissione dati elevata per applicazioni industriali con le più alte esigenze
Processo di sviluppo più veloce grazie alle simulazioni personalizzate in anticipo
Un ingegnere durante la progettazione di connettori board-to-board

Puoi contare sul nostro sostegno: ti forniamo dati tecnici completi, nonché modelli CAD e dati ECAD per lo sviluppo del tuo dispositivo. Provalo subito: con il nostro sample service, riceverai il tuo campione di prodotto entro pochi giorni tramite spedizione diretta gratuita.

Connettori board-to-board della serie FS 0,635

La flessibilità è un grande vantaggio: i connettori board-to-board compatti della serie FS sono disponibili con diversi numeri di poli e altezze di stack da 6 a 16,6 mm. L'elevato livello di libertà nella progettazione del design del dispositivo ti consente di risparmiare sullo spazio e sui costi per lo sviluppo del dispositivo.

Alette di guida integrate per un facile montaggio

Easy-Mating garantisce una produzione senza errori: gli occhielli di guida integrati consentono di collegare i connettori in modo facile e affidabile. L'elevata compensazione delle tolleranze dei contatti riduce lo scarto nel processo di produzione.

Velocità di trasmissione dati elevata per applicazioni industriali con le più alte esigenze

Il crescente collegamento in rete a livello globale richiede velocità di trasmissione dati sempre più elevate. Con i nostri connettori ad alta velocità della serie FS, sei attrezzato al meglio: realizza disposizioni di circuiti stampati mezzanine con velocità di trasmissione dati fino a 20 GBit/s per applicazioni industriali con massime esigenze.

Processo di sviluppo più veloce grazie alle simulazioni personalizzate in anticipo

A causa della rapida crescita del fabbisogno di densità del segnale, aumentano i requisiti di integrità dei dati. Contattaci: su richiesta, possiamo eseguire simulazioni personalizzate per la tua applicazione. Questo ti consente di risparmiare tempo nel processo di sviluppo e contribuisce alla trasmissione a bassa perdita e a bassa riflessione.

Connettori board-to-board della serie FS 0,635
Connettori board-to-board della serie FS 0,635 MovingImage

Lasciati convincere dai vantaggi della serie FS

I connettori dati board-to-board della serie FS sono la soluzione compatta, potente ed economica per lo sviluppo dei dispositivi. Trasferimento di dati a velocità fino a 20 GBit/s e di correnti fino a 0,5 ampere per ogni contatto tramite connettori fino a 80 poli con un passo da 0,635 mm e altezze di stack fino a 16,6 mm, in modo sicuro e affidabile grazie all'elevata tolleranza di angolo e offset.

Campione gratuito
Prova i connettori board-to-board
Vuoi testare i connettori board-to-board della serie FINEPITCH? – Ordina ora la tua confezione campione personale. Phoenix Contact ti supporta nella scelta e nella progettazione dei connettori per circuiti stampati. Riceverai una consulenza competente sull'uso mirato dei connettori nella tua applicazione. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.
Ordina un campione gratuito
Esploso dei connettori board-to-board su diversi circuiti stampati sopra una custodia per l'elettronica
Connettori board-to-board schermati e non schermati con passo da 0,8 mm

Connettori board-to-board schermati e non schermati con passo da 0,8 mm

Connettori board-to-board schermati e non schermati con passo da 0,8 mm

I connettori board-to-board della serie FP 0,8 si contraddistinguono in particolare per l'innovativa tecnologia ScaleX. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione delle tolleranze in fase di innesto. Grazie alla buona integrità dei segnali, sono indicati per le trasmissioni dati a elevate velocità fino a 16 GBit/s. Le versioni schermate sono ottimizzate per una compatibilità elettromagnetica (EMC) molto elevata. Grazie a queste versatili caratteristiche, la serie FP 0,8 è particolarmente indicata per applicazioni industriali in cui robustezza, trasmissione dati High Speed e schermatura rivestono un'importanza fondamentale.

Per la prima volta sul mercato: connettori board-to-board schermati e non schermati in un'unica serie. Condividendo tolleranze, altezze di stack e caratteristiche meccaniche, consentono parametri di processo uniformi: in particolare nelle applicazioni in cui entrambe le varianti vengono utilizzate sullo stesso circuito stampato. Questa grande varietà di prodotti implica anche elevata flessibilità in fase di progettazione della serie.

Connettori board-to-board schermati e non schermati con passo da 0,8 mm con elevata protezione EMC
Connettori board-to-board con passo da 0,8 mm YouTube

Elevata protezione EMC

I connettori board-to-board della serie FP 0,8 mm offrono soluzioni ideali per le connessioni di circuiti stampati in ambito industriale. I connettori raggiungono una trasmissione dati fino a 16 GBit/s, protetta da un intelligente sistema di schermatura.

I vantaggi della serie FP 0,8

Sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati
ScaleX: design flessibile dei dispositivi
Tecnologia ScaleX
ScaleX: velocità di trasmissione dati fino a 16 GBit/s
ScaleX: variabilità della gamma di prodotti
Sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati

Il sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati consente una lunghezza di connessione variabile di 1,5 mm, garantendo connessioni meccaniche ed elettriche affidabili.

ScaleX: design flessibile dei dispositivi

Diversi numeri di poli, strutture, altezze di stack da 6 a 18 mm e varianti future creano molta libertà per il design del dispositivo.

Tecnologia ScaleX

La tecnologia ScaleX garantisce un'elevata compensazione delle tolleranze e consente una geometria della custodia in cui i contatti sono protetti.

ScaleX: velocità di trasmissione dati fino a 16 GBit/s

La serie FP 0,8 offre un'ottima integrità del segnale, opzionalmente con la schermatura chiusa per un'elevata protezione EMC.

ScaleX: variabilità della gamma di prodotti

Tolleranze, altezze di stack e proprietà meccaniche identiche per le varianti non schermate e schermate consentono una vasta gamma di applicazioni.

Connettori board-to-board non schermati con passo da 1,27 mm

Connettori board-to-board non schermati con passo da 1,27 mm

Connettori board-to-board non schermati con passo da 1,27 mm

I connettori board-to-board della serie ​FP​ 1,27 permettono un collegamento robusto dei circuiti stampati nel dispositivo. Configura in modo flessibile i tuoi circuiti stampati. Realizza connessioni a mezzanino e coplanari, con scheda madre​/figlia e con cavo piatto​.

Flessibilità per la progettazione dei tuoi dispositivi Fai clic su uno dei punti per maggiori informazioni sulle connessioni dei circuiti stampati interne al dispositivo della serie FP 1,27.

La serie FP 1,27 con diversi tipi di connessione interne al dispositivo di diversi circuiti stampati
Cavo piatto
Utilizzando un cavo piatto e connettori femmina preconfezionati con connessione IDC puoi realizzare connessioni flessibili di due circuiti stampati. Salda il connettore maschio corrispondente direttamente sul circuito stampato.
Cavo piatto
Connessione coplanare
Utilizza connettori maschio e femmina orizzontali per collegare i circuiti stampati coplanari.
Connessione coplanare
Connessione con scheda madre/figlia
Combinando design verticali e orizzontali ottieni una connessione ad angolo retto di due circuiti stampati. Sia i connettori maschio che femmina sono disponibili in entrambe le strutture.
Connessione con scheda madre/figlia
Connessione a mezzanino
Per collegare i circuiti stampati impilati, combina i connettori femmina e maschio verticali. Altezze di installazione diverse consentono di ottenere una distanza tra i circuiti stampati da 8 mm a 13,8 mm.
Connessione a mezzanino
I connettori board-to-board FINEPITCH con passo da 1,27 mm per le connessioni di circuiti stampati in ambito industriale
Connettori board-to-board con passo da 1,27 mm YouTube

Configurazione versatile dei dispositivi in spazi ristretti

Approfitta delle numerose possibilità per la connessione dei circuiti stampati con connettori board-to-board della serie FP 1,27 interne al dispositivo. I connettori maschio e femmina in formato orizzontale e verticale consentono configurazioni specifiche per l'applicazione; su richiesta anche con applicazioni wire-to-board confezionabili con passo da 1,27 mm.

I vantaggi della serie FP 1,27

Sistema di contatto ScaleX
ScaleX: diversi numeri di poli, forme e altezze di stack
Saldatura dei connettori
Ancoraggi in metallo per connessioni stabili al circuito stampato
 Connettori femmina IDC con cavo piatto
Sistema di contatto ScaleX

Approfitta di connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati. La superficie di contatto dorata consente fino a 500 cicli di accoppiamento e disaccoppiamento, livello di prestazione 1.

ScaleX: diversi numeri di poli, forme e altezze di stack

Diversi numeri di poli, forme e altezze di stack con elevata sicurezza di connessione consentono applicazioni versatili e specifiche.

Saldatura dei connettori

I connettori femmina e maschio hanno una coplanarità ≤0,1 mm.

Ancoraggi in metallo per connessioni stabili al circuito stampato

I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Gli ancoraggi in metallo garantiscono una connessione meccanicamente stabile con il circuito stampato.

 Connettori femmina IDC con cavo piatto

I connettori femmina IDC con cavo piatto ne consentono l'uso immediato nel dispositivo. I connettori femmina e maschio sono imballati in un nastro. I connettori senza cavi sono forniti in un tray, i connettori preconfezionati in una busta.

Connettori board-to-board della serie FQ

Connettori board-to-board della serie FQ

Connettori board-to-board universali della serie FQ 1,27 e FQ 2,54

I connettori board-to-board della serie FQ possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni. I connettori maschio e femmina universali con passo da 1,27 mm e 2,54 mm costituiscono la base per le connessioni compatte del circuito stampato interne al dispositivo. Si contraddistinguono per un design adeguato all'applicazione specifica e ottimizzato in termini di costi. I connettori maschio e femmina consentono connessioni trasversali e coplanari, nonché con scheda madre/figlia.

Il vantaggio delle serie FQ 1,27 e FQ 2,54

Sistema di contatto su entrambi i lati
Connettore con perni di posizionamento
Coplanarità, confezione con nastro e per caricatori e pad pick-and-place
Connettori board-to-board con contatti fuoriuscenti
Connessioni del circuito stampato
Sistema di contatto su entrambi i lati

Elevato grado di libertà per i produttori del dispositivo, che consente connessioni meccaniche ed elettriche affidabili.

Connettore con perni di posizionamento

I perni di posizionamento sul lato inferiore garantiscono connessioni meccaniche ed elettriche affidabili.

Coplanarità, confezione con nastro e per caricatori e pad pick-and-place

La complanarità, la confezione con nastro e per caricatori nonché il pad pick-and-place consentono processi di reflow automatizzati.

Connettori board-to-board con contatti fuoriuscenti

I contatti che fuoriescono da sotto la custodia consentono una facile ispezione visiva automatica.

Connessioni del circuito stampato

Un design semplice e ottimizzato in termini di costi offre soluzioni vantaggiose per le connessioni del circuito stampato interne al dispositivo.

E-paper
Panoramica della gamma di prodotti board-to-board
I connettori board-to-board delle serie FP e FQ offrono soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali, dati e potenza nel dispositivo. Ricevi una panoramica sulla vasta gamma di prodotti.
Apri l'E-paper
Montaggio dei connettori board-to-board

Ideali per varie applicazioni Dalle telecomunicazioni, all'automazione industriale e degli edifici, fino alle applicazioni IoT, i connettori board-to-board consentono soluzioni compatte per la trasmissione di segnali e dati, come in queste applicazioni selezionate:

Sistemi I/O
Convertitori di frequenza
Controllori programmabili
Controllori
Human Machine Interface (HMI)
Sensori