Morsetto portafusibili per il montaggio su NS 35, per fusibili di tipo G 5x20
I morsetti portafusibili di Phoenix Contact possono alloggiare fusibili di tipo e corrente nominale diversi. Con l'aiuto delle varianti a più piani potete condurre attraverso un morsetto componibile un potenziale fisso e uno non fisso. Le varianti adatte per l'utilizzo in zone a potenziale rischio di esplosione del tipo di protezione Ex-nA ampliano i campi d'impiego dei morsetti componibili e completano la gamma.
Maggiori informazioniMorsetto portafusibili per il montaggio su NS 35, per fusibili di tipo G 5x20
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, collegamento: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, collegamento: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione: 0,2 mm2- 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero
Morsetto portafusibili con leva, colore nero, per fusibili di tipo G 5 x 20 mm, con LED per 24 V AC/DC
Morsetto portafusibili con leva, colore nero, per fusibili di tipo G 5 x 20 mm, con LED per 24 V AC/DC
Morsetto portafusibili con leva, colore nero, per fusibili di tipo G 5 x 20 mm, con LED per 24 V AC/DC
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, collegamento: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Morsetto portafusibili piatto, sezione trasversale 0,2-6 mm2, AWG: 26-8, spessore: 8,2 mm, colore: nero
Morsetto portafusibili con leva, colore nero, per fusibili di tipo G 6,3 x 32 mm
Morsetto portafusibili
Gli inserti fusibili facilmente accessibili possono essere utilizzati e sostituiti in modo pratico. Phoenix Contact dispone dei seguenti morsetti componibili portafusibili:
Con l'aiuto di morsetti portafusibili, le seguenti varianti di fusibile possono essere montate su una guida DIN:
In particolare per l'impiego negli impianti fotovoltaici sono disponibili portafusibili e fusibili del tipo 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm fino a max 1.500 V.
Anche per questi morsetti componibili sono disponibili varianti con spia luminosa per la visualizzazione di guasti
Spine portafusibili P-FU
Le spine portafusibili per inserti fusibili di tipo G di Phoenix Contact sono ideali per essere utilizzati nei morsetti sezionatori base e sono inoltre particolarmente flessibili:
Interruttori di protezione termici TCP a innesto
I nostri interruttori di protezione termici TCP offrono una protezione ottimale da sovraccarico per le tue utenze induttive nei sistemi di distribuzione della corrente. La funzione di commutazione integrata dell'interruttore di protezione consente l'immediato riavvio e ridotti tempi di inattività nell'impianto.
Pianificazione efficiente con PROJECT complete
Progettazione intuitiva, funzioni intelligenti e un'interfaccia utente personalizzabile: il software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete è la soluzione innovativa per una facile pianificazione delle tue morsettiere e la semplice creazione di apposite siglature.
Il software offre un supporto di processo personalizzato e pratico dall'acquisizione dei dati alla progettazione elettrica, fino alla consegna del prodotto finito.