Relè SMS

Evitate i guasti con il relè SMS

Monitorate i valori analogici e digitali in modo semplice e sicuro attraverso la rete radiomobile. Il relè SMS TC MOBILE I/O X200 SMS vi tiene informati sullo stato o sugli errori del vostro impianto anche sul campo. Potete inviare messaggi di testo tramite SMS o e-mail e impostare le uscite di commutazione, ad es. per abilitare le macchine. Ciò vi consentirà di evitare costosi interventi sul posto, anche senza una dispendiosa connessione a banda larga.

Maggiori informazioni

Monitoraggio dei sensori e attivazione dei relè

Monitora i sensori analogici e digitali in modo semplice e sicuro attraverso la rete di telefonia mobile, la quale permette di comandare i relè da remoto. Il compatto sistema di segnalazione TC MOBILE I/O X200 trasmette i dati in modo sicuro tramite SMS ed e-mail. TC MOBILE I/O X200 segnala un eventuale superamento di livello, una variazione di stato su un ingresso digitale o intervalli definiti. Ciò ti consente di essere sempre aggiornato.

TC MOBILE I/O X200 è utilizzabile sia come dispositivo DC con un campo di tensione da 10 a 60 V, sia come dispositivo AC da 93 a 250 V. La particolarità dei dispositivi DC: oltre ai quattro ingressi digitali, dispongono di due entrate analogiche che possono misurare sia la tensione che la corrente.

Con le varianti per il mercato europeo, TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC, ricevi la tecnologia 4G attuale (LTE CAT1). Insieme al Fallback 2G (GSM/GPRS/EDGE), gli apparecchi riuniscono la tecnologia radio mobile del futuro con la disponibilità della rete 2G attuale potenziata al meglio. Tutti i dispositivi sono particolarmente facili da gestire e possono avere molteplici impieghi grazie all'ampio campo di tensione e alle varie entrate.

Sistema di segnalazione TC Mobile I/O

Segnalazione di allarme con TC Mobile I/O

TC Mobile I/O X200 con app

Con l'app TC Mobile I/O si inviano comandi di commutazione SMS e si risparmia la fatica di scrivere un SMS

App gratuita per il sistema di segnalazione TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 comunica anche tramite app per smartphone (iOS e Android). Così puoi commutare le tue uscite comodamente tramite app e visionare lo stato del tuo dispositivo per averlo sempre sotto controllo.

L'app TC Mobile I/O semplifica ulteriormente la gestione del dispositivo: non sarà più necessario scrivere SMS. La segnalazione di allarme viene inviata come di consueto tramite SMS e via e-mail. In questo modo, è possibile garantire la massima accessibilità in campo.