Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 7 coppie, con comando simultaneo
I moduli funzionali, come i moduli a diodi EMG, proteggono il vostro impianto da inversioni di polarità e messaggi di disaccoppiamento nei sistemi di segnalazione guasti. Con i moduli funzionali collocati in custodie per il quadro elettrico a prova di contatto e protette dallo sporco, i componenti dei diodi vengono integrati nel vostro impianto in modo professionale. I moduli di controllo delle lampade EMG disaccoppiano i segnali nell'ambito della tecnologia di segnalazione dei guasti senza feedback e vi aiutano a testare individualmente le singole lampade o a controllarle a livello centralizzato.
Maggiori informazioniModulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 7 coppie, con comando simultaneo
Moduli con 8 diodi, tipo diodo 1N 4007
Moduli con 8 diodi, collegamento singolo tipo 1N 5408
Moduli con 4 diodi, collegamento singolo, tipo 1N 4007
Modulo con 14 diodi, anodo in comune, tipo diodo 1N 4007
Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 16 coppie, con comando simultaneo
Moduli con 4 diodi, collegamento singolo tipo 1N 5408
Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 8 coppie, per collegamento singolo
Moduli con 17 diodi, collegamento singolo, tipo 1N 4007
Modulo con 7 diodi, anodo in comune, tipo diodo 1N 4007