Trasformatori di corrente per prime installazioni e installazioni retrofit

Trasformatori di corrente per prime installazioni e installazioni retrofit

I trasformatori di corrente PACT vi offrono una famiglia di prodotti completa per la conversione di correnti alternate elevate in correnti secondarie da 1 A e 5 A. I trasformatori di corrente PACT RCP basati sulla bobina di Rogowski sono il perfetto sostituto del trasformatore di corrente per installazioni retrofit. Le bobine di Rogowski possono essere installate anche in luoghi che risulterebbero troppo stretti per un trasformatore di corrente di potenziamento, senza dover smontare parti dell'impianto.

Maggiori informazioni

Nuovi prodotti

Trasformatore di corrente di potenziamento PACT SPC

Trasformatore di corrente di potenziamento PACT SPC

Un modo semplice per equipaggiare a posteriori nuovi punti di misura

I nuovi trasformatori di corrente di potenziamento PACT SCP consentono un rapido equipaggiamento a posteriori di nuovi punti di misura sul campo: basta sbloccare la custodia, posizionarla attorno al conduttore elettrico e chiuderla con un clic. La connessione diretta ai nostri dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro è particolarmente pratica.

Queste sono le caratteristiche principali

  • 3 varianti disponibili
  • Corrente primaria: 0 ... 20 A AC; 0 ... 50 A AC; 0 ... 100 A AC
  • Corrente secondaria: 0 ... 1 A AC
  • Diametro del foro interno: 13 mm
  • Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 65 °C
  • Norme: IEC 61869-1; IEC 61869-2 IEC 61010-1; IEC 61010-2-032

Questi sono i vantaggi

  • Rapido equipaggiamento a posteriori di nuovi punti di misura aprendo la custodia del trasformatore di corrente
  • Posizionamento sicuro sul conduttore grazie alla custodia a chiusura ermetica e alla staffa di montaggio per un ulteriore fissaggio tramite fascetta per cavi
  • Pratica connessione diretta a tutti i dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro con ingresso di corrente AC di 0 ... 1 A
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Scegli la variante giusta per la tua applicazione: campi di misura da 0 a 20 A AC/50 A AC/100 A AC

Trasformatore di corrente PACT RCP per installazioni retrofit

Trasformatore di corrente PACT RCP per installazioni retrofit
Trasformatore di corrente PACT RCP per installazioni retrofit YouTube
Trasformatore di corrente PACT RCP per installazioni retrofit: installazione rapida in spazi ridotti

Trasformatore di corrente PACT RCP per installazioni retrofit

I trasformatori di corrente PACT RCP basati sulla bobina di Rogowski possono essere montati in modo pratico anche in punti troppo stretti per un trasformatore di corrente di potenziamento. Con il sistema di misurazione della corrente universale è possibile rilevare correnti alternate fino a 4000 A AC. Approfitta di un'installazione rapida senza bisogno di smontare parti dell'impianto.

I vantaggi con i trasformatori di corrente PACT RCP per installazioni retrofit

  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie a un'installazione semplice della bobina di Rogowski senza dover smontare porzioni di impianto
  • Conversione di correnti alternate fino a 4000 A con un solo sistema di misurazione con trasformatore di corrente
  • Rilevamento con precisione di fase di armoniche e transitori in un vasto campo di frequenza da 10 a 5.000 Hz
  • Sede sicura della bobina di Rogowski ed elevata precisione di misurazione grazie al dispositivo di arresto professionale
  • I trasformatori di corrente PACT RCP per installazioni retrofit sono parte del sistema COMPLETE line
PACT RCP con protezione UV

Misurazione della corrente per l'utilizzo all'esterno: bobina di Rogowski con protezione UV

Buona protezione

La bobina di Rogowski per l'utilizzo all'esterno è provvista di una custodia e di cavi resistenti ai raggi UV. Ciò consente una protezione corretta per l'installazione permanente in campo aperto.

Trasformatore di corrente PACT per la prima installazione: cablaggio rapido e senza utensili con tecnologia di connessione Push-in

Trasformatori di corrente PACT per la prima installazione

I trasformatori di corrente PACT ti offrono una famiglia di prodotti completa per la conversione di correnti alternate elevate in correnti secondarie da 1 A e 5 A. Le varianti con connessione Push-in semplificano il cablaggio. I trasformatori di corrente PACT sono disponibili per la misurazione di corrente in diversi rapporti di trasmissione, classi di precisione e potenze di dimensionamento.

I vantaggi con i nostri trasformatori di corrente PACT per la prima installazione

  • Cablaggio rapido, sicuro e senza utensili grazie ai punti di connessione Push-in ben visibili orientati frontalmente
  • Un vantaggio in più per la tua sicurezza: separazione sicura secondo EN 50178 fino a 1.000 V
  • Rilevamento affidabile dei picchi di carico con una corrente nominale termica ininterrotta del 120 % rispetto alla corrente di dimensionamento primaria
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia
Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione perfettamente adattati gli uni agli altri semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, rielaborazione e allestimento dei dati.
Brochure
Colloquio di consulenza per il monitoraggio energetico prima di una distribuzione di energia