Contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V / 80 A con uscita S0, ingresso digitale e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
In pochi minuti, i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro possono essere configurati e integrati nella vostra rete. Risparmiate sui costi di cablaggio collegando direttamente le bobine di Rogowski, indipendentemente dal produttore, e beneficiate di numerose e pratiche funzioni web server e per dispositivi. I contatori di energia EMpro con certificazione MID secondo la norma EN 50470 consentono una fatturazione dei dati energetici precisa per ogni centro di costo.
Maggiori informazioniContatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V / 80 A con uscita S0, ingresso digitale e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
Contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V / 63 A con uscita S0, ingresso digitale, temperatura di esercizio fino a +70 °C e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
Contatore di energia monofase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 276 V / 40 A con uscita S0, temperatura di esercizio fino a +70 °C e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfacce Modbus/TCP e PROFINET integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.
Rilevazione dell'energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V / 80 A con uscita S0, ingresso digitale e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfacce Modbus TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.
Rilevazione dell'energia trifase per il rilevamento della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V / 80 A con uscita S0, interfaccia Ethernet ed è certificato secondo la direttiva MID
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus RTU/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.
Rilevazione dell'energia trifase per il rilevamento della potenza attiva con misurazione del trasformatore di corrente 1 A / 5 A per reti fino a 500 V con uscita S0, ingresso digitale e interfaccia Ethernet ed è certificato secondo la direttiva MID
Rilevazione dell'energia trifase per il rilevamento della potenza attiva con misurazione del trasformatore di corrente 1 A / 5 A per reti fino a 500 V con uscita S0, ingresso digitale e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
I nuovi contatori di energia EMpro sono adatti all'acquisizione di dati energetici per la fatturazione nelle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica. Le tabelle di registro del Modbus/RTU sono ottimizzate per la comunicazione con i componenti della tecnologia di ricarica. Con una larghezza di installazione di solo una o quattro unità DIN, i contatori sono davvero poco ingombranti.
Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i tuoi dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati. Configurazione e integrazione degli apparecchi in pochi semplici passi con l'ausilio di assistenti d'installazione basati su web e gestiti dall'utente. Approfitta inoltre della semplicità di connessione diretta alle bobine di Rogowski e di molte funzioni per server web e dispositivi orientate alla prassi.
L'interfaccia REST integrata e la connessione cloud diretta ti aprono le porte del mondo digitale in IoT, l'Internet delle cose. Completano la gamma le varianti da 24 V.
Misurazione dell'energia in sole tre fasi
L'assistente d'installazione gestito dall'utente consente una configurazione e una messa in funzione intuitive. Approfittate di una configurazione di base rapida in soli tre passaggi:
Connessione diretta della bobina di Rogowski
Le varianti con ingresso di misura di Rogowski consentono un notevole risparmio di tempo nel cablaggio e nella configurazione:
È possibile collegare direttamente qualsiasi bobina di Rogowski disponibile in commercio e indipendentemente dal produttore. I consueti convertitori non sono necessari.
Assistenza per il dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro
Per un'analisi degli errori rapida è possibile esportare i dati di configurazione attuali e lo storico di messaggi ed errori. Gli errori e gli stati di allarme nell'impianto vengono segnalati in modo rapido e univoco sul posto mediante il cambiamento di colore sul display
Nelle reti locali è possibile accedere in modo semplice ai dispositivi tramite il REST API integrato. REST, acronimo di "REpresentional State Transfer", è un'architettura ampiamente usata nel settore IT che trova sempre più applicazione anche in ambito industriale. Questa architettura delle interfacce di facile utilizzo si serve dei protocolli Internet più diffusi. L'interrogazione dei dati avviene con pochi comandi da ciascun browser, ad esempio tramite una richiesta HTTP-GET. Non avrai più bisogno di lunghe tabelle di registro né di conoscenze specifiche dei protocolli di comunicazione industriale.
Accedi ovunque ai tuoi dati di misurazione e dei componenti, senza bisogno di un gateway IoT aggiuntivo. Non è necessario un gateway IoT né per l'aggregazione dei dati, né per la traduzione tra protocolli di rete locali e protocolli IoT, né per la codifica. L'EMpro compatibile con IoT è in grado di importare nel cloud i suoi dati direttamente e in modo sicuro tramite un router.
Protezione da accessi indesiderati
Proteggi i tuoi dati energetici da accessi indesiderati: la disattivazione degli elementi di comando sul dispositivo previene un accesso con fini manipolatori in loco. Mediante la disattivazione delle interfacce è possibile prevenire qualsiasi accesso ai tuoi dati energetici o modifica della configurazione indesiderati.
EMpro
Oltre alle interfacce per la comunicazione industriale classica, i prodotti dispongono di un REST API integrato. Le varianti compatibili con IoT per la connessione cloud diretta consentono una connessione globale all'Internet delle Cose.
Contatori di energia con certificazione MID a norma 50470 per la fatturazione precisa dei dati energetici
I contatori di energia EMpro con certificazione MID secondo la norma EN 50470 consentono una fatturazione dei dati energetici precisa per ogni centro di costo. I misuratori rilevano i parametri elettrici più importanti come le correnti, le tensioni, i fattori di potenza e le potenze, nonché i valori energetici in tutti e quattro i quadranti. I dati vengono inoltrati al sistema di controllo sovraordinato tramite interfacce di comunicazione comuni.
I vantaggi offerti dai nostri contatori di energia EMpro con omologazione MID