Convertitori di tensione AC e convertitori di tensione DC

Convertitori di tensione AC e convertitori di tensione DC

I convertitori di tensione MACX MCR rilevano le tensioni sia continue che alternate e le trasformano in segnali analogici normalizzati. Il convertitore MACX MCR-VDC rileva tensioni continue da 0 a ±660 V DC. Il convertitore di tensione MCR-VAC-UI-O-DC rileva tensioni alternate sinusoidali da 0 a 660 V AC. Otto campi di misura della tensione graduati vi offrono un grado di accuratezza della misurazione ottimale. L'isolamento galvanico a 3 vie vi garantisce un'elevata affidabilità operativa.

Maggiori informazioni

I vantaggi con i nostri convertitori di tensione in AC e DC

  • Mappatura precisa dei risultati di misurazione mediante nove campi di misurazione della corrente impostabili liberamente
  • Elevata affidabilità operativa e trasmissione del segnale sicura grazie alla separazione galvanica a 3 vie
  • Compensazione semplice di errori di sensori o di scostamenti di misurazione mediante il confronto ZERO/SPAN