Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...100 A, tensione di uscita 0...(5) 10 V
I convertitori di corrente alternata rilevano correnti alternate non sinusoidali. Offriamo convertitori di misura regolabili con alimentazione flessibile o varianti con sensore Rogowski flessibile per una facile installazione. Per la misura universale di corrente AC/DC potete scegliere fra convertitori di corrente regolabili in modo variabile per correnti ridotte o convertitori compatti in campi di misura graduati per la misura di correnti elevate.
Maggiori informazioniConvertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...100 A, tensione di uscita 0...(5) 10 V
Convertitore di corrente passivo MCR, per correnti alternate sinusoidali 0..1 A AC/0..5 A AC, in uscita 0..10 V/0..20 mA
Convertitori di corrente per 1 A e 5 A AC, segnale d'uscita 0...20 mA o 4...20 mA, configurabili mediante DIP switch con segnalazione stato di esercizio mediante LED
Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 100 A, uscita 0 ... 10 V
Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 100 A, uscita 4 ... 20 mA
Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 300 A, uscita 4 ... 20 mA
Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 200 A, uscita 4 ... 20 mA
Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente in ingresso da 0...0,2 a 0...11 A, non configurato
Convertitore di corrente MCR, configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, con uscite relè e transistor, corrente in ingresso da 0...10 a 0...50 A, non configurato
Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 200 A, uscita 0 ... 10 V