Analisi dei dati energetici e di potenza

Analisi dei dati energetici e di potenza

Lo Smart Service EMMA, con il design semplice e intuitivo e i dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro, offre una gamma flessibile di funzioni nel campo della visualizzazione dei dati energetici e di potenza per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di dati elettrici. EMMA, acronimo di Energy, Monitoring, Management e Analytics, supporta in parte la gestione dell'energia nel controllo del cosiddetto ciclo PDCA secondo la norma internazionale ISO 50 001 per i sistemi di gestione dell'energia.

Maggiori informazioni

I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro intelligenti con servizi cloud digitali sono i precursori della tua trasformazione digitale e della gestione dell'energia del futuro: il collegamento Cloud diretto consente un'interazione con i dispositivi, sempre e ovunque. I dati di misurazione e dei dispositivi vengono salvati, elaborati e visualizzati nel cloud per l'analisi dei dati sull'energia e la potenza.

I vantaggi

  • Accesso flessibile ai dati sull'energia e alle informazioni sui componenti sempre e ovunque, con agli Smart Service del PROFICLOUD
  • Connessione diretta del dispositivo per la misurazione dell'energia al PROFICLOUD senza l'utilizzo di un gateway IoT
  • Comunicazione sicura tra dispositivo per la misurazione dell'energia compatibile con IoT e PROFICLOUD grazie alla codifica TLS
  • Scalabilità e ampliabilità facili, facendo uso di risorse IT dinamiche che possono essere adattate in modo rapido e personalizzato alle nuove esigenze
  • Con lo Smart Service EMMA ricevi un pacchetto completo per la tua analisi dei dati energetici e potenza digitale
  • I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro e lo Smart Service EMMA sono parte del sistema COMPLETE line
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro

Accesso diretto al Cloud con EMpro, senza Gateway

Accedi ovunque ai tuoi dati di misurazione e dei componenti, senza bisogno di un gateway IoT aggiuntivo. Non è necessario un gateway IoT né per l'aggregazione dei dati, né per la traduzione tra protocolli di rete locali e protocolli IoT, né per la codifica. L'EMpro compatibile con IoT è in grado di importare i suoi dati direttamente e in modo sicuro nel cloud tramite un router.

Smart Service per l'analisi dei dati energetici e di potenza

L'industria moderna punta sempre più alla digitalizzazione di tutti i prodotti e processi. Approfitta anche tu di questi Smart Services per l'acquisizione di informazioni, mediante analisi approfondite dei dati.

Schermo con dispositivo per la misurazione dell'energia

Smart Service EMMA

Energy Monitoring, Management, Analytics: lo Smart Service EMMA e i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT sono i pionieri per la tua gestione dell'energia del futuro. Con EMpro passi direttamente a IoT e benefici di un'acquisizione dati basata sul cloud e di funzioni intuitive e flessibili per una visualizzazione mirata e significativa.

Concetto globale del sistema EMMA EMpro

Elevata facilità di utilizzo

Elevata facilità di utilizzo grazie a un concetto generale sistematico con una guida menu intuitiva e il trasferimento automatico dei dati nel PROFICLOUD.

Uomo e donna al computer

Panoramica mirata

Accedi ai tuoi dati energetici e di potenza indipendentemente dal luogo e dall'ora. Le visualizzazioni orientate all'obiettivo ti offrono una panoramica mirata.

Uomo in divisa che tiene tra le mani una smerigliatrice continua a illuminazione

Sviluppo continuo

Proposta di valore in costante crescita per la tua gestione dell'energia attraverso uno sviluppo continuo e orientato all'utente.

Device Management Service

EMpro2Cloud Main Screen

Gestisci e monitora i tuoi dispositivi per la misurazione dell'energia compatibili con IoT, nonché altri dispositivi smart di Phoenix Contact con il Device Management Service. Otterrai una panoramica diretta delle informazioni sul dispositivo come targhetta di identificazione digitale, su cui sono indicati il tipo di dispositivo, il numero di serie e la versione firmware e hardware installata. Inoltre avrai sempre sotto controllo lo stato del dispositivo e della connessione.

Time Series Data Service

Monitoraggio della tecnica di misurazione dell'energia

Il Time Series Data Service su PROFICLOUD di Phoenix Contact ti consente di accedere ai tuoi dati storici in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, come ad esempio i valori di misurazione energetici e i flussi di energia.

Per la rappresentazione dei dati energetici e la relativa analisi potrai configurare la tua dashboard personale con diverse forme di visualizzazione dei dati energetici o fare uso di un modello predefinito.

Esempio applicativo: rilevamento sicuro dei dati energetici tramite Ethernet per PROFICLOUD

Esempio applicativo Ethernet per il PROFICLOUD

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) è un protocollo affermato che trova vasta applicazione nell'Internet of Things (IoT).

Si tratta di un protocollo messaggi aperto per la comunicazione Machine-to-Machine (M2M) che consente la trasmissione di dati telemetrici sotto forma di messaggi tra dispositivi, nonostante elevati ritardi o reti limitate.

Con l'ausilio del sistema di illuminazione per torre eolica (TLS, Transport Layer Security ) è possibile trasmettere i dati codificati tramite Internet o altre reti. Si tratta di un protocollo di codifica ibrido (combinazione della codifica asimmetrica e simmetrica). Consente un'autenticazione sicura dei partecipanti alla comunicazione, ossia il controllo delle identità del destinatario o del mittente. Inoltre, la codifica protegge i dati trasmessi dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e da manipolazione o falsificazione.