L'elettronica di potenza ad alta efficienza da montare in rack di Phoenix Contact garantisce un'elevata sicurezza dell'investimento. Consente un funzionamento redditizio dell'infrastruttura di ricarica in DC per la ricarica rapida dei veicoli elettrici. Il sistema modulare e scalabile è ottimizzato per la ricarica in DC con tensioni e correnti elevate. Per ogni quadro di sistema può essere messa a disposizione una potenza di ricarica fino a 350 kW.
CHARX PS/3AC/500DC/20KW
-
Modulo di potenza DC
1158272
CHARX power advanced, Modulo di ricarica rapida per la realizzazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", ingresso: 3 fase, uscita: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A
Dettagli prodotto
Digitale | |
Assorbimento di potenza nominale | 22170 VA |
Funzionamento AC | |
Range tensione d'ingresso | 3x 340 V AC ... 440 V AC |
Frequenza d'ingresso | 3x 50 Hz 60 Hz ±10 % |
Corrente d'ingresso | 3x 32 A (400 V AC) |
3x 32 A (400 V AC) | |
Resistenza alle correnti di breve durata (ICW) | 10 kA |
Corrente nominale di cresta ammissibile (IPK) | 17 A |
Durata (ICW) | 60 ms |
Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | < 5 A (500 V DC) |
Resistenza di corto circuito (SCCR) | 10 kA |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,99 |
Distorsione totale (THDi) | 0,02 % |
Configurazione della rete di alimentazione | Rete a stella (TN, TT, IT (PE)) |
Funzionamento DC | |
Range tensione d'ingresso | 300 V DC ... 600 V DC |
Declassamento | < 350 V DC (60 W/V DC) |
Intervallo tensione in entrata | 350 V DC ... 500 V DC |
Corrente d'ingresso | 3x 20 A (DC) |
Configurazione della rete di alimentazione | Rete DC |
Efficienza | > 96,5 % (400 V AC, 50 % < POut < 100 %) |
> 97 % (600 V DC, POut > 50 %) | |
Range tensione d'uscita | 150 V DC ... 500 V DC |
Campo corrente di uscita | 0 A ... 66 A |
Potenza nominale | 20 kW |
Potenza dissipata stand-by | < 5 W |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | > 550 V DC |
Declassamento | > 45 °C (2,5 %/K) |
Scostamento regolazione | < 1 % (Scostamento di corrente variazione di carico statica 20% ... 100%) |
± 0,2 % (Variazione della tensione di ingresso ±20%) | |
Ritardo di inserzione | < 2 s |
Caratteristiche di sovraelongazione | < 1 % (Procedura di accensione) |
Ingresso | |
Denominazione | Ingresso |
Tecnologia di connessione | |
Polarità | 2x L1, 2x L2 (PE), 2x L2, 2x L3 (PE), 2x L3, 2x L1 (PE) |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione Push-in |
rigido | 6 mm² ... 10 mm² |
flessibile | 6 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 6 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 6 mm² |
rigido (AWG) | 10 ... 8 (Cu) |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm (rigido/flessibile) |
10 mm (Puntalino) | |
Uscita | |
Denominazione | Uscita |
Tecnologia di connessione | |
Polarità | 1x +/-, 1x +/-, 1x +/- |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione Push-in |
rigido | 6 mm² ... 10 mm² |
flessibile | 6 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 6 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 6 mm² |
rigido (AWG) | 10 ... 8 (Cu) |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm (rigido/flessibile) |
10 mm (Puntalino) |
CAN-Bus | |
Specifica | CANopen standard |
Interfaccia | CAN-Bus |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | 2x RJ45 |
Protocolli supportati | CAN 2.0B |
Bloccaggio | Gancio di bloccaggio |
Fisica di trasmissione | via cavo |
Tipologia | Daisy Chain |
Velocità di trasmissione | 125 kBit/s (GCP Protocol) |
500 kBit/s (BCT Protocol) | |
1 | |
Lunghezza di trasmissione | max. 20 m |
Resistenza di terminazione | 120 Ω (Terminare l'utenza finale) |
Numero di moduli di potenza come utenze CAN BUS | max. 48 (GCP Protocol) |
max. 32 (BCT Protocol) |
Numero fasi | 3 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4240 V DC (Isolamento rinforzato) |
Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia | 2614 V DC (Isolamento di base) |
Tensione di isolamento ingresso, uscita/segnale, comunicazione | 4242 V DC (Isolamento rinforzato) |
Tensione di isolamento segnale, comunicazione/custodia | 707 V DC (Isolamento di base) |
Tipo di prodotto | Modulo di potenza DC |
Famiglia di prodotti | CHARX power advanced |
Portata volumetrica | 160 m³/h (45 °C) |
Direzione del flusso | dalla parte anteriore a quella posteriore |
Stato di manutenzione dei dati | |
Revisione articolo | 01 |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I |
Grado di inquinamento | 2 |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 483 mm |
Altezza | 89 mm |
Profondità | 540 mm |
Unità rack | 2 HE |
Tipo di montaggio | Montaggio su rack da 19" |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
Protezione contro le sovratemperature (OTP) | > 65 °C (Isteresi 5 K) |
Altezza | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza formazione di condensa) |
Livello del rumore | < 65 dB (1 m) |
Categoria di sovratensione | |
IEC 60664-1 | III (AC/DC rectified from < 300 V AC) |
II (DC) | |
Sistemi di carica conduttivi per veicoli elettrici- Parte 1: requisiti generali | |
Definizione norma | Sistemi di carica conduttivi per veicoli elettrici- Parte 1: Requisiti generali |
Norme/disposizioni | IEC 61851-1 |
Sistemi di ricarica conduttivi per veicoli elettrici - Parte 21-2: requisiti di compatibilità elettromagnetica per sistemi di ricarica esterna per veicoli elettrici | |
Definizione norma | Sistemi di ricarica conduttivi per veicoli elettrici - Parte 21-2: requisiti di compatibilità elettromagnetica per sistemi di ricarica esterna per veicoli elettrici |
Norme/disposizioni | IEC 61851-21-2 |
Sistemi di carica conduttivi per veicoli elettrici – Parte 23: dispositivi di alimentazione a corrente continua per veicoli elettrici | |
Definizione norma | Sistemi di carica conduttivi per veicoli elettrici - Parte 23: dispositivi di alimentazione a corrente continua per veicoli elettrici |
Norme/disposizioni | IEC 61851-23 |
Definizione norma | Requisiti di sicurezza dei semiconduttori di potenza - Sistemi di convertitori e mezzi d'esercizio - Parte 1: informazioni generali |
Norme/disposizioni | IEC 62477-1 |
Standard for Safety for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment | |
Definizione norma | Standard for Safefy for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment |
Norme/disposizioni | UL 2202 |
Power conversion equipment | |
Definizione norma | Power conversion equipment |
Norme/disposizioni | CSA C22.2 No. 107.1-16 |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Codice articolo | 1158272 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMER3E |
Codice prodotto | CMER3E |
GTIN | 4063151163952 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17.500 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16.900 g |
Numero tariffa doganale | 85044083 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Controllo dei carichi DC 1624130
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cavo di ricarica in DC 1107339
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - Cavo di ricarica in DC 1051695
-
EEM-PM157-SLP - Misuratore 1269236
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID 1309687
-
WP 6185-WHPS - Pannello web 1290807
-
RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè 2900931
I vantaggi
Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia Plug & Play e funzionamento efficiente grazie all'alta efficienza
Design compatto e innovativo ad elevata densità di potenza
Potenza scalabile per ciascun punto di ricarica grazie all'equipaggiamento flessibile dei quadri di sistema e al collegamento reciproco dei moduli di potenza
Possibilità di gestione di vasti parchi di ricarica nell'ordine di megawatt grazie al collegamento di più quadri di sistema
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)