UM-KS50/32-MR/1/SI/ADV551
-
Modulo attivo
2901650
Modulo relè di uscita a 32 canali (1 contatto in chiusura, opzionalmente legato al potenziale) con connessione a vite, fusibile (1 AT) e sistema di connessione a 50 poli. Indicato per schede Yokogawa ADV 551 e ADV 561.
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (Isolamento funzionale) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto doppio |
| Materiale dei contatti | AgNi, 5 µm dorato |
| Max. tensione commutabile | 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Corrente permanente limite | 1 A |
| Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima | 10 A |
| Min. corrente | 1 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Fusibile d'uscita | 1 A ritardato (TR 5) |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Nota | Cavo di sistema utilizzabile: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2901650 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK219N |
| Codice prodotto | DK219N |
| GTIN | 4046356620444 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 871 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 871 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
VF-SI/TR5/1AT - Set di fusibili 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Cavi 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cavi 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cavi 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cavi 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cavi 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cavi 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cavi 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cavi 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cavi 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cavi 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cavi 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cavi 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Cavi 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904644
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)