I passacavi e le protezioni per cavi garantiscono ordine e sicurezza

Inserzione di cavi e protezione cavi

Per un gestione dei cavi chiara e strutturata sono disponibili diverse canaline portacavi, sistemi passacavi e fascette per cavi. Per proteggere ulteriormente i vostri cavi da influssi esterni, come le condizioni atmosferiche, utilizzate come protezione per i cavi le varie guaine di protezione, che aumentano la visibilità e la sicurezza dei vostri passacavi.

Maggiori informazioni
Sistema passacavi in un quadro elettrico

Sistema passacavi CGS nella prassi

Sistemi passacavi per una gestione strutturata dei cavi

Grazie al braccio orientabile del sistema passacavi è possibile ottimizzare in modo semplice e sicuro la gestione dei singoli cavi o dei fasci di cavi verso la porta del quadro elettrico o verso i telai di montaggio orientabili. Il sistema passacavi consente un enorme risparmio di tempo. Lo snodo brevettato è facilmente e rapidamente apribile in modo tale da consentire la posa dei cavi preconfezionati senza necessità di attrezzi. I conduttori fino a 100 x 1,5 mm² vengono posati con un solo sistema CGS fino alla porta del quadro elettrico. La guida dei cavi fino alla porta del quadro elettrico è pianificabile nel sistema CAD, attraverso uno spazio di montaggio e un'area di rotazione predefiniti. Così potete pianificare i vostri fasci di cavi grazie alla lunghezza cavo predefinita. Il montaggio semplice e rapido viene garantito mediante la flangia integrata con scarico della trazione. La protezione cavi meccanica e il raggruppamento cavi vengono attuati con coperchi di protezione applicabili senza bisogno di utensili. Il sistema passacavi è realizzato in plastica di elevata qualità e con un'ottima resistenza meccanica, certificata UL94 per la classe di reazione al fuoco V0.

Semplice guida per cavi dati preconfezionati verso i dispositivi da incasso nella porta del quadro elettrico

Semplice guida per cavi dati preconfezionati verso i dispositivi da incasso nella porta del quadro elettrico

Semplice guida per cavi dati preconfezionati

Di norma, le catene energetiche e portacavi richiedono cavi e fili compatibili. I cavi standard non sono predisposti per i forti carichi causati dal movimento e dai raggi di flessione.
Il sistema passacavi è stato sviluppato per la gestione dei cavi delle linee standard. Per questo è stato testato con ampi raggi di flessione e movimenti definiti. Il sistema CGS è stato equipaggiato con cavi da 100 x 1,5 mm² (H05Z-K) e linee dati (cavi Ethernet cat. 5) ed è stato sottoposto a ben 2000 movimenti. E non sono stati rilevati danni ai cavi.

Canaline portacavi per una gestione dei cavi trasparente

Ordine garantito grazie al guidacavo

Canaline portacavi per una gestione dei cavi trasparente

Le canaline di cablaggio ti garantiscono il massimo ordine all'interno del quadro elettrico.
I morsetti di serraggio consentono di fissare i cavi provenienti dal campo. Con i segnacavi in plastica di Phoenix Contact è possibile raccogliere i cavi e i conduttori in modo semplice e veloce e condurli quindi nelle canaline di cablaggio.

Sistemi di protezione cavi

Sistemi di protezione cavi

Guaine di protezione per cavi

L'ampio assortimento di guaine di protezione in plastica e metallo offre soluzioni affidabili per molteplici applicazioni e con grado di protezione fino a IP69K.
Le guaine di protezione servono alla protezione dei cavi e consentono un cablaggio semplice. Inoltre, la protezione per cavi dispone di connessioni a vite idonee per connettori industriali e fori custodia. I tubi flessibili sono utilizzabili in tutti i campi e settori industriali grazie alle numerose omologazioni.

Guaine di protezione per cavi, nel quadro elettrico o in campo

Guaine di protezione per cavi, nel quadro elettrico o in campo

Tubi flessibili a spirale per la gestione semplice dei cavi

I tubi flessibili a spirale per la fasciatura e l'introduzione di cavi e conduttori offrono protezione in caso di lievi sollecitazioni meccaniche.
Possono essere montati in un secondo tempo in tutta semplicità e permettono di condurre i singoli cavi e conduttori nella sede desiderata.

Tubi flessibili in plastica per la protezione dei cavi

Guaina di protezione in plastica

Tubi flessibili in plastica per un'elevata resistenza

I tubi flessibili in plastica proteggono ottimamente i cavi da oli, acidi e solventi. I materiali utilizzati sono privi di silicone, alogeni e cadmio e sono disponibili con grado di protezione fino a IP69K e classe di reazione al fuoco V0.

Tubi in metallo resistenti agli agenti atmosferici per la protezione dei cavi

Tubo flessibile in metallo

Tubi in metallo altamente flessibili e resistenti agli agenti atmosferici

I tubi in metallo altamente flessibili permettono di proteggere cavi e fili dalle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, la protezione metallica con rivestimento in plastica per cavi è impermeabile all'acqua e resistente agli agenti atmosferici.