Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M25, diametro cavo 9 mm ... 17 mm
L'impiego di pressacavi garantisce un inserimento particolarmente affidabile e robusto dei singoli cavi all'interno del quadro elettrico. Il sistema passacavi CES offre anche una soluzione chiara e vantaggiosa per passacavi compatti di più cavi assemblati e non assemblati. Potete scegliere tra i moduli combinabili o le piastre passacavo.
Maggiori informazioniConnessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M25, diametro cavo 9 mm ... 17 mm
Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 37, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm, diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm
Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M20, diametro cavo 7 mm ... 13 mm
Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M32, diametro cavo 11 mm ... 21 mm
Fascetta fermacavo, per guida profilata
Pressacavo EVO in plastica con chiusura a baionetta, per serie di custodie B, dimensioni M40, diametro cavo 19 .... 28 mm
Fascetta fermacavo, per guida profilata
Fascetta fermacavo, per guida profilata
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 14 mm ... 15 mm
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 4, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 4x 4 mm ... 5 mm
Pressacavi
Phoenix Contact offre pressacavi per un utilizzo universale con elevata semplicità di montaggio ed eccellente scarico della trazione. La gamma di prodotti comprende anche pressacavi ad avvitamento con guarnizione a strati per custodie con raccordo a vite e connessioni a vite per custodie con filettatura. Per i conduttori schermati sono disponibili affidabili pressacavi a compatibilità elettromagnetica dotati di molle elastiche di contatto schermate per un confezionamento semplice. Le lamelle ad alta conducibilità offrono una connessione affidabile con una resistenza ohmica e induttiva molto bassa tra la schermatura del cavo e il corpo del connettore.
Pressacavi per zone a potenziale rischio di esplosione
I pressacavi per le zone Ex di Phoenix Contact offrono la massima sicurezza nelle zone a potenziale rischio di esplosione del settore industriale. Per un funzionamento affidabile sono disponibili versioni per cavi armati e non armati nei tipi di protezione caratterizzati da custodie a prova di esplosione (tipo "d"), sicurezza aumentata (tipo "e") protezione contro le esalazioni (tipo "nR"). I pressacavi sono omologati secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.
Passacavi con vari cavi e una morsettiera
Il passacavi CES modular consente di introdurre rapidamente e in modo flessibile i cavi confezionati e non confezionati nel quadro elettrico per mezzo di isolatori per cavi combinabili in modo variabile. Il sistema passacavi consente una tenuta ermetica e uno scarico della trazione sicuro secondo DIN EN 50262. I singoli elementi sono disponibili in diverse forme e per vari diametri cavo. Gli isolatori per cavi sono molto robusti e, con classe di protezione IP54, sigillano i passacavi in modo affidabile.
Piastre passacavi per la parete del quadro elettrico
I C.E.S. Multigates sono piastre rinforzate in metallo per passacavi. Le piastre passacavi offrono molteplici possibilità per far passare i cavi attraverso una parete del quadro elettrico con un'elevata ermeticità. Con i C.E.S. Multigates puoi inserire nel quadro elettrico fino a 37 cavi non confezionati attraverso un unico elemento in modo ordinato. Le piastre passacavi sono adatte anche per applicazioni esterne.