Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
I morsetti per schermatura proteggono i vostri impianti dalle interferenze elettromagnetiche. Tali interferenze possono causare malfunzionamenti o persino il guasto dell'intero impianto. Per evitare questi scenari, i morsetti per schermatura sono costituiti da componenti conformi alle norme. Oltre a proteggere i vostri impianti, i morsetti per schermatura sono utilizzati anche per soddisfare i requisiti della direttiva EMC nell'ambito della conformità CE.
Maggiori informazioniMorsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici
Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.
Morsetti per schermatura, collegamento: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Morsetti per schermatura, collegamento: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Morsetto per schermatura su una barra collettrice del conduttore neutro
I morsetti per schermatura vengono utilizzati sia nel quadro elettrico che negli impianti per garantire un cablaggio conforme a EMC di segnali, alimentatori e linee dati. Per poter operare nei campi di interferenza elettromagnetici in modo sicuro e conforme a EMC è necessario garantire una schermatura a regola d'arte. Il morsetto per schermatura protegge dalle radiazioni di disturbo in entrata e in uscita. Fra le fonti di disturbo principali ci sono convertitori di frequenza e a motore, i campi magnetici alternati a elevata intensità, le onde radio e gli accoppiamenti induttivi e capacitivi di altri conduttori. I produttori e gli operatori delle macchine e degli impianti devono rispettare varie direttive di natura giuridica e normativa sulla compatibilità elettromagnetica. Queste direttive sono anche parte integrante della marcatura CE.
Morsetto per schermatura SCC
I morsetti per schermatura SCC offrono una gestione rapida e semplice, nonché un collegamento ottimale della schermatura, che dissipa le anomalie in modo sicuro. Tutti i morsetti per schermatura possono essere montati senza l'utilizzo di utensili, con una sola mano. La tecnologia della molla regola la forza in modo da creare la più ampia area di contatto possibile, senza deformare eccessivamente il conduttore. In questo modo viene garantita un'elevata qualità di contatto e un'impedenza di trasmissione ridotta. Per garantire che la schermatura sia efficace contro le anomalie, il morsetto per schermatura circonda almeno il 75 % della treccia schermata del conduttore. Ampie superfici di siglatura consentono una chiara marcatura di corrispondenza ai cavi da collegare, facilitandone l'assegnazione. I morsetti per schermatura SCC sono disponibili in tre varianti di montaggio e consentono quindi sia il montaggio diretto che quello su guide DIN, che il montaggio NLS.
Morsetto per schermatura SK
I morsetti per schermatura SK sono la variante a vite della gamma di morsetti per schermatura. I cavi sono bloccati mediante l'ausilio della vite zigrinata. Utilizzando un cacciavite standard, la fessura nella parte superiore della vite zigrinata permette una coppia più alta. La piastra di pressione dei morsetti per schermatura consente un bloccaggio del cavo ottimale. Grazie all'elasticità e alla conseguente adattabilità, è garantita un'elevata qualità di contatto. Come per i morsetti componibili SCC, la grande superficie dei contatti dei morsetti componibili SK permette un'ottima attenuazione di schermatura. I morsetti per schermatura SK sono disponibili in due varianti di montaggio e consentono quindi sia il montaggio diretto che il montaggio NLS.
La schermatura è un argomento complesso. Se vuoi proteggere i tuoi impianti dalle radiazioni di disturbo in entrata o in uscita, un cablaggio a compatibilità elettromagnetica è imprescindibile. Di seguito puoi scaricare gratuitamente i file PDF sul tema Schermatura. Nella prima brochure denominata "Schermatura" viene trattato il tema della schermatura. Qui trovi una panoramica dei vari tipi di interferenza di disturbo e come questi tipi di interferenza interagiscono effettivamente. La seconda brochure denominata "Morsetti per schermatura SCC" contiene varie informazioni sulla nostra gamma di morsetti per schermatura più recente.
Sei alla ricerca di un partner affidabile? Grazie alla nostra esperienza pluriennale e alla collaborazione basata sulla partnership, siamo ormai di casa in vari settori e mercati con il nostro ampio know-how industriale. I morsetti per schermatura vengono utilizzati ovunque è necessario un cablaggio a compatibilità elettromagnetica. EMC significa compatibilità elettromagnetica ed è la capacità di un dispositivo di funzionare in un ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente, senza produrre a sua volta disturbi elettromagnetici intollerabili per tutto ciò che si trova nello stesso ambiente. Per questo motivo i morsetti per schermatura sono particolarmente importanti nei settori dell'elaborazione e dell'inoltro dei segnali.