Telai da incasso, per 2 piastre dati frontali o prese, telai metallici, rivestimento nickel opaco, collegati elettricamente, coperchio trasparente
Le prese per quadro elettrico e le interfacce di servizio vi offrono una grande flessibilità per diverse applicazioni. Le prese di corrente e le interfacce possono essere impiegate anche in ambienti industriali difficili. Sono adatte per i quadri elettrici, i componenti di infrastruttura e i vari dispositivi. Le prese di corrente possono essere montate su guide DIN o tramite montaggio diretto.
Maggiori informazioniTelai da incasso, per 2 piastre dati frontali o prese, telai metallici, rivestimento nickel opaco, collegati elettricamente, coperchio trasparente
Telai da incasso, per 1 piastra dati frontali o presa, telai metallici, rivestimento nickel opaco, collegati elettricamente, coperchio trasparente
Spina di servizio con USB A 3.0 (femmina/femmina), con coperchio di protezione
Presa con contatto di protezione, plastica, per Germania
Presa con contatto di terra, plastica, per Germania, Gender Changer RJ45 incl.(femmina/femmina, schermato), CAT6A
Spina di servizio con RJ45 (femmina/femmina), 8 poli in metallo, connessione CAT6A, con coperchio di protezione
Telaio da incasso per una piastra frontale/presa, telaio in plastica: nero, coperchio in plastica: trasparente, chiusura con testa doppia da 3 mm e manopola chiusa.
Piastra dati frontale con inserti portacontatti, plastica con lamiera schermante, 2x RJ, femmina/femmina
Presa doppia
Presa doppia
Le prese doppie sono dotate di connettori femmina con due interruttori differenziali. Gli interruttori proteggono da folgorazioni in caso di dispersione a terra. Per una sicurezza aumentata, il contatto di terra si trova sul lato superiore in modo da evitare cortocircuiti tra le linguette.
Interfacce di servizio
Grazie alle interfacce di servizio, da oggi le tue operazioni di manutenzione e diagnostica saranno ancora più semplici. I robusti telai da incasso con grado di protezione IP65 ne consentono l'utilizzo in ambienti industriali critici. Le piastre dati frontali offrono svariate possibilità di collegamento in spazi ristretti poiché i vari inserti contatti possono essere combinati a seconda delle singole esigenze.
Le interfacce di servizio sono disponibili con i seguenti inserti:
Presa di corrente nel quadro elettrico
Le prese per quadro elettrico con undici diverse geometrie di innesto sono idonee per l'impiego internazionale nella costruzione di impianti e quadri elettrici. Le funzioni aggiuntive, come gli indicatori LED, il fusibile, l'interruttore o l'interruttore di protezione, ne ampliano le possibilità d'impiego.
Puoi cablare le prese per quadro elettrico scegliendo tra la tecnologia di connessione Push-in o a vite. Anche il montaggio delle prese di corrente avviene in modo particolarmente flessibile: basta bloccarle sulla guida DIN oppure montarle direttamente a vite o con adesivo. In combinazione con la piastra adattatrice, puoi installare le prese di corrente anche nelle interfacce di servizio.