Morsettiera Europa in poliammide, trasparente, con protezione del filo, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm2
I morsetti di collegamento sono composti da morsetti di derivazione e morsetti Europa. I morsetti di collegamento sono parte integrante di ogni installazione per edifici. Phoenix Contact offre morsetti di derivazione con connessione Push-in e custodia trasparente per il controllo visivo. I morsetti isolanti sono disponibili in varie versioni per conduttori rigidi e flessibili.
Maggiori informazioniMorsettiera Europa in poliammide, trasparente, con protezione del filo, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm2
Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,75 e 6 mm2
Morsettiera Europa in poliammide, trasparente, con protezione del filo, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,75 e 4 mm2
Morsetti per scatole di derivazione a 5 poli con connessione a molla, per il cablaggio senza utensili grazie alla connessione Push-in, per conduttori a uno o più fili con una sezione da 0,5 fino a 2,5 mm2, corpo isolante trasparente.
Morsetti per scatole di derivazione a 3 poli con connessione a molla, per il cablaggio senza utensili grazie alla connessione Push-in, per conduttori a uno o più fili con una sezione da 0,5 fino a 2,5 mm2, corpo isolante trasparente.
Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,75 e 6 mm2, 3 poli
Morsettiera Europa in polipropilene, nera, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 10 e 25 mm2
Morsettiera Europa in polipropilene, nera, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,5 e 4 mm2
Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 1,5 e 16 mm2
Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,5 e 4 mm2
Morsetti di derivazione
I morsetti di derivazione di Phoenix Contact, disponibili in tre varianti, consentono un cablaggio senza utensili in spazi ridotti grazie alla tecnologia di connessione Push-in. In un morsetto di collegamento è possibile cablare diverse sezioni. I conduttori a un filo rigidi sono collegabili con una sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm² e i conduttori a più trefoli rigidi (7 cavetti) sono collegabili con una sezione da 1,5 mm² a 2,5 mm². I fori di verifica integrati dei morsetti di collegamento ti permettono di utilizzare apparecchiature di prova allo stato cablato.
Morsetti Europa
I morsetti di collegamento sono composti da elementi metallici di altissima qualità con superfici protette contro la corrosione. Puoi fissare i conduttori a filo sottile anche senza puntalini grazie alla connessione a vite integrata. La custodia isolante dei morsetti Europa è realizzata in poliammide privo di alogeni.