Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
Disponiamo di un'ampia gamma di materiali di fissaggio per il quadro elettrico. Grazie agli appositi meccanismi di montaggio, è possibile fissare i componenti e i collegamenti elettrici in modo sicuro risparmiando spazio. Combinando i materiali di montaggio, sfruttate al meglio lo spazio disponibile nel quadro elettrico.
Maggiori informazioniSupporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
Supporti terminali, materiale: PA, colore: grigio, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35
Appoggio terminale a montaggio rapido da innestare su guida di supporto NS 15
Adattatore, lunghezza: 58,1 mm, larghezza: 28,6 mm, altezza: 11 mm, colore: grigio
Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile per barre collettrici da 3 x 10 mm, colore: grigio
Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 35 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio
Staffa inclinata con vite M6, per il fissaggio delle guide con una inclinazione di 30°, altezza: 46 mm
Adattatore per guide, per viti M3, lunghezza: 42,6 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 19 mm, colore: grigio
Supporto terminale a montaggio rapido, classe di combustibilità V0 secondo UL 94, per guida di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 e KML3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, larghezza: 5,15 mm, colore: grigio
Guide DIN
La gamma di guide DIN comprende diverse varianti. Innanzitutto comprende le guide DIN standardizzate. Il raggruppamento di guide DIN comprende varie misure standard, come ad esempio la NS 35/7,5, la NS 35/15 o la NS 15, oltre a comprendere anche le guide DIN galvanizzate e non rivestite. Sono inoltre disponibili anche guide perforate e non perforate. Oltre alle guide DIN, la gamma comprende anche guide DIN di tipo C e G.
Supporto terminale per il montaggio a scatto
La gamma di supporti terminali è composta da vari supporti terminali per guide DIN, di tipo C e tipo G. Per le guide DIN diffuse, oltre ai supporti terminali avvitabili sono disponibili anche supporti terminali a scatto. Questo supporto terminale è inseribile a scatto sulle guide DIN senza bisogno di utensili e senza dover attuare ulteriori misure di fissaggio. Durante lo scatto, i supporti terminali si separano nel metallo delle guide DIN mantenendosi stabili nella loro sede. Inoltre, i supporti terminali a scatto sono esenti da manutenzione. L'allentamento dei supporti terminali è possibile solo con un cacciavite, come nel caso dei supporti terminali avvitabili. In questo modo è possibile prevenire un allentamento involontario.
Barre collettrici dei conduttori neutri
Per l'installazione semplice di conduttori neutri, la gamma dispone di tre diversi tipi di barre collettrici del conduttore neutro. A tale riguardo, le dimensioni supportate sono 6 x 6 mm e 3 x 10 mm. Per l'installazione delle barre collettrici del conduttore neutro sono disponibili vari blocchetti di supporto. La scelta più ampia in questo caso riguarda le varianti 3x10. Sempre in questo ambito, puoi scegliere tra adattatori per il fissaggio su guida DIN o per il montaggio diretto. Gli adattatori NLS collegati alle guide DIN sono disponibili in diverse versioni. I fattori decisivi in questo caso sono la rimozione dell'NLS dalle guide DIN e l'altezza delle guide.
Fascetta per cavi
La gamma di fascette per cavi per la realizzazione di un fascio di cavi semplice e sicuro è estremamente versatile. Oltre alle fascette per cavi in plastica, la gamma comprende anche fascette per cavi speciali per le alte temperature e per la resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Sono disponibili anche le fascette per cavi in acciaio inossidabile per condizioni ambientali aggressive. Riceverai inoltre fascette per cavi rilevabili studiate appositamente per i settori alimentare, farmaceutico e chimico.
Per un fascio di cavi sciolto è possibile richiedere fascette per cavi apposite o clip fermacavo a torsione. Per i fasci di cavi fissi è possibile utilizzare varianti con occhielli.
Costruzione di quadri elettrici
Il materiale di fissaggio è utilizzabile in vari settori. Tutti i nostri prodotti sono utilizzabili in pressoché tutti i settori poiché rispettano le rigide normative e gli standard richiesti. Per settori speciali, come ad esempio l'industria alimentare, sono stati integrati nella gamma prodotti speciali, come ad esempio le fascette per cavi rilevabili.
In questo modo cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti in svariati settori.