Il materiale di installazione e il materiale di montaggio, insieme ai sistemi di cablaggio, alle guaine di protezione, ai passacavi e ai sistemi passacavi, garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. Per di più, i morsetti per schermatura consentono un cablaggio conforme alle norme EMC. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio vi supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.
Maggiori informazioniPiastra di inserimento cavo e pressacavi
Nella categoria dei sistemi di passacavi trovi tutto quello che ti serve per un ingresso cavi trasparente e ordinato dal campo nel quadro elettrico. Oltre alle speciali piastre passanti, che garantiscono un ingresso particolarmente ordinato in caso di elevato numero di cavi, trovi anche pressacavi semplici. La gamma è completata da articoli accessori come guarnizioni, tubo ondulato e vari adattatori e piastre per adattatori.
Sistema passacavi CGS
La categoria prodotto sistemi passacavi comprende tutti i temi incentrati sul passaggio di cavi. Oltre ai sistemi passacavi nel quadro elettrico, come ad esempio le canaline portacavi o il sistema passacavi CGS, la categoria comprende anche varie guaine di protezione. Le guaine di protezione sono adatte soprattutto per il passaggio di cavi sicuro all'esterno del quadro elettrico. Le guaine di protezione sono disponibili in diversi materiali, in base alle condizioni ambientali presenti.
Materiale di fissaggio per il quadro elettrico
Il materiale di montaggio e di fissaggio comprende guide DIN, barre collettrici del conduttore neutro, supporti terminali, fissaggi per cavi e vari adattatori di montaggio. Scegli la guida DIN più adatta alle tue esigenze e fissala con il rispettivo adattatore di montaggio. Gli adattatori per guide DIN consentono, ad esempio, il montaggio delle guide obliquo o sopraelevato. Per prevenire lo scorrimento laterale dei morsetti componibili, è disponibile una vasta gamma di supporti terminali. Alcuni supporti terminali, oltre al fissaggio di morsettiere, servono all'integrazione semplice di contrassegni di gruppi di morsetti o di morsettiere. Inoltre, la gamma comprende anche vari blocchetti di supporto adatti al fissaggio di barre collettrici del conduttore neutro. Per un raggruppamento chiaro dei cavi, la gamma comprende varie fascette per cavi.
Morsetti di derivazione e morsetti europei
I morsetti di derivazione e i morsetti europei sono parte integrante di ogni installazione in edifici e consentono l'installazione semplice e rapida di conduttori rigidi o flessibili. Utilizza i semplici morsetti europei con connessione a vite o i morsetti di derivazione con connessione a innesto per installare le tue scatole di installazione con pochi semplici gesti.
Morsetti per schermatura
La categoria dei morsetti per schermatura comprende tutti i prodotti necessari al cablaggio con morsetti componibili conforme a EMC. Oltre ai morsetti per schermatura sono comprese anche le barre collettrici del conduttore neutro. In questo modo è possibile proteggere il cablaggio interno al quadro di comando da pressoché qualsiasi interferenza di disturbo, come ad esempio l'interferenza capacitiva o induttiva.
Interfaccia di assistenza e presa per quadro elettrico
Le interfacce di assistenza e le prese per quadro elettrico semplificano notevolmente la manutenzione dei tuoi quadri elettrici. Le prese di servizio consentono il collegamento diretto di cavi della corrente e prese di servizio semplici, come ad esempio RJ45, CAT5e o D-SUB 9. In questo modo è possibile evitare la manutenzione delle prese di corrente esterne.