Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
La siglatura dei cavi vi consente di ottenere una panoramica migliore nei vostri quadri elettrici e impianti: siglate i conduttori e i cavi in modo chiaro e permanente. Le siglature di cavi e conduttori facilitano il montaggio e la manutenzione e vi supportano nella risoluzione delle anomalie. Vi forniamo la siglatura ottimale per ogni applicazione con diverse esecuzioni e tipologie di montaggio.
Maggiori informazioniPortacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2 ... 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 4 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 7 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6 ... 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm
Segnacavi di plastica, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 29 x 8 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 1,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2 ... 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm
L'applicatore THERMOMARK E.WIRE realizza segnacavi mobili radiali e assiali. Grazie al cordone di saldatura, il segnacavi non si perde. Il formato continuo copre tutti i diametri tra 1,8 mm e 5,6 mm con un solo materiale, disponibile in diverse larghezze.
THERMOMARK E.SLEEVE lavora guaine termoretraibili in formato continuo e le taglia singolarmente alla lunghezza desiderata. Inoltre, l'applicatore apre la guaina termoretraibile per poterla spingere su cavi e fili con particolare facilità.
L'applicatore THERMOMARK E.WRAP applica automaticamente etichette avvolgibili su corpi cilindrici con una qualità costantemente elevata. Per una siglatura particolarmente resistente, un lamina di protezione copre la superficie stampata.
L'applicatore THERMOMARK E.VARIO sigla intere morsettiere utilizzando solo due materiali in formato continuo per scanalature di siglatura alte e piatte. Grazie al formato continuo, è possibile realizzare tutte le larghezze tra 3,5 e 1.000 mm, indipendentemente dal numero dei diversi passi.
Il materiale di siglatura E-WM... è destinato alla lavorazione con l'applicatore THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE lavora il materiale in formato continuo per segnacavi mobili radiali e assiali che possono essere stampati su tre lati. Grazie al cordone di saldatura, i segnacavi non si perdono.
La guaina termoretraibile E-WMS... è destinata alla lavorazione con l'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE. Il formato continuo consente lunghezze di siglatura personalizzate. Dopo il processo di stampa e di applicazione, come opzione la guaina termoretraibile può essere ristretta.
Le etichette avvolgibili dei cavi E-WML... sono destinate alla lavorazione con l'applicatore THERMOMARK E.WRAP. A tal scopo, le etichette vengono posizionate in fila sul rotolo di materiale. Per una siglatura particolarmente resistente, un lamina di protezione copre la superficie stampata.
Le siglature per morsetti componibili E-TM.../E-TMF... sono destinate alla lavorazione con l'applicatore THERMOMARK E.VARIO. Grazie al formato continuo, l'intera morsettiera può essere siglata con solo due materiali per la scanalatura di siglatura alta e per quella piatta.
Scegli liberamente il tipo di montaggio desiderato per la siglatura di cavi e conduttori. Phoenix Contact ha la soluzione adatta per ogni applicazione.
Siglatura di cavi da agganciare
Le siglature di conduttori da agganciare dispongono di due superfici di siglatura. Sono fisse e sempre ben leggibili. Le siglature di conduttori possono essere agganciate manualmente su conduttori e cavi già cablati.
Siglatura di cavi da infilare
Le siglature singole possono essere infilate sul conduttore o fissate con fascette per cavi. Sono disponibili in diversi materiali in formato tessera e rotolo.
Siglatura di cavi da inserire mediante scorrimento
Come sistema di supporto, è possibile dotare i conduttori anche di anelli di siglatura. In questo caso, la siglatura viene eseguita mediante strisce di siglatura a innesto siglabili ed è protetta dal supporto. Questo consente di eseguire la siglatura anche in un secondo momento.
Guaine di marcatura da inserire mediante scorrimento
Per eseguire la siglatura dei conduttori direttamente in campo in modo semplice e affidabile e senza l'impiego di alcun sistema di stampa, vengono utilizzate guaine già siglate. La speciale forma delle guaine di siglatura ne impedisce la torsione.
Guaina termoretraibile da inserire mediante scorrimento
Per garantire la stabilità della siglatura di cavi e conduttori, si consiglia di utilizzare le vantaggiose guaine termoretraibili. Phoenix Contact offre guaine termoretraibili preconfezionate e in rotoli.
Siglatura dei cavi adesiva
Le etichette sono costituite dal campo di siglatura e da una pellicola trasparente. La pellicola funge da protezione contro l'usura e lo sporco. Le etichette sono disponibili in vari formati e dimensioni.
Siglatura di conduttori con fascette per cavi
Le siglature possono essere applicate su cavi e conduttori, indipendentemente dal relativo diametro, utilizzando fascette per cavi comunemente disponibili in commercio. L'ampia superficie offre tutto lo spazio necessario per siglature complete.