PI/EX-ME-IDS-I/I
-
Isolatori galvanici
2835451
Isolatore galvanico per segnali d'uscita. SMART, (analogico OUT), A sicurezza intrinseca: 0(4) ... 20 mA, uscita: 0(4) ... 20 mA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Applicazione | Analogico OUT |
Numero di canali | 1 |
Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tempo di risposta (10-90%) | 2,2 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | < 60 mA (a 24 V DC/20 mA) |
Potenza assorbita | < 1,4 W |
Segnale | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Limitazione tensione d'ingresso | 5 V (a 50 mA) |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 250 Ω (dinamico) |
50 Ω (statico) |
Segnale | |
Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | 750 Ω |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 27,3 V |
Max. corrente in uscita Io | 93 mA |
Max. potenza in uscita Po | 635 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 250 V |
IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 14,8 mH / 683 nF |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2,2 mH / 88 nF |
Comunicazione dati (bypass) | |
Funzione HART | sì |
Protocolli | HART |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 75 % (nella media annuale) |
≤ 95 % (30 giorni/anno, senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Certificato | TÜV 00 ATEX 1524 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Norme | |
Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
Codice articolo | 2835451 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK1XXX |
GTIN | 4017918181185 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 186 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 155,81 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)