Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
L'UPS DC fornisce la massima disponibilità del tuo impianto con un gruppo di continuità. Anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete, l'UPS DC continua ad alimentare la tua applicazione in modo affidabile. Previene i guasti e i tempi di fermo dei tuoi impianti, mentre i processi importanti continuano a funzionare. Scegli la tua soluzione UPS con la batteria adatta o con capacità integrata.
Maggiori informazioniGruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
Modulo capacitivo QUINT, con batteria esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Per la parametrizzazione può essere utilizzato il software POWER MANAGEMENT SUITE (cod. art. 1252232) dall'area di download.
Gruppo di continuità con tecnologia IQ e accumulatore di energia integrato per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, accumulatore di energia: piombo AGM 4 Ah, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
Gruppo di continuità con tecnologia IQ e accumulatore di energia integrato per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, accumulatore di energia: piombo AGM 1.2 Ah, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione USB (Modbus/RTU), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di carica: 5 A
Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione USB (Modbus/RTU), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
TRIO UPS - UPS con alimentatore integrato con batteria al piombo AGM 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida, Connessione Push-in, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 5 A
L'UPS DC intelligente garantisce la massima disponibilità dell'impianto grazie al sistema di gestione della batteria con IQ Technology e al potente caricabatterie. L'interfaccia Ethernet inclusa per PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® e USB consente di integrare facilmente l'UPS in reti industriali consolidate. Combina i nostri moduli UPS per 24 V DC e le correnti d'uscita da 5 a 40 A con i nostri alimentatori e le nostre batterie e ottieni la tua soluzione personalizzata.
L'UPS DC compatto con batteria integrata ha un ingombro particolarmente ridotto. Pertanto, è adatto per il semplice potenziamento di impianti esistenti. Inoltre, l'UPS DC è particolarmente semplice da utilizzare, grazie alla possibilità di sostituire la batteria senza utensili durante l'esercizio o all'interfaccia di comunicazione integrata.
L'UPS DC con alimentatore integrato coniuga due funzioni in una custodia. La soluzione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e può anche essere adattata alle tue esigenze individuali. Seleziona la capacità della batteria in base al tempo di copertura necessario e componi autonomamente e in tutta semplicità il tuo sistema completo personalizzato.