Gruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, AMG in piombo, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 230 V AC.
Il nostro UPS AC per guida DIN garantisce la massima affidabilità contro i guasti e disponibilità del vostro impianto in caso di cadute o fluttuazioni di tensione. L'UPS AC fornisce un'onda sinusoidale pura all'uscita e alimenta ininterrottamente le utenze AC con corrente alternata. Scegliete l'UPS AC ottimale con una batteria adeguata per la vostra applicazione.
Maggiori informazioniGruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, AMG in piombo, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 230 V AC.
Gruppo di continuità con tecnologia IQ 1AC/1AC/500 VA. Per applicazioni 120 V AC/230 V AC. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la durata del modulo accumulatore, aumentando così l'affidabilità dell'impianto.
UPS con tecnologia IQ per montaggio su guida. Ingresso: 120 / 230 V AC, uscita: 120 / 230 V AC / 1kVA. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la durata del modulo accumulatore, aumentando così l'affidabilità dell'impianto.
QUINT USV, IQ Technology, Montaggio su guida, ingresso:120 V AC / 230 V AC, uscita:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Gruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, AMG in piombo, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 120 V AC.
UPS AC intelligente con IQ Technology
L'UPS AC con IQ Technology della famiglia QUINT garantisce la massima disponibilità dell'impianto. L'UPS intelligente monitora e ottimizza la tua batteria.
Grazie all'IQ Technology conoscerai lo stato di carica e il tempo di funzionamento residuo della tua batteria e sarai avvertito tempestivamente di eventuali guasti. Inoltre, massimizzerai la durata della batteria e potrai trasferire tutte le informazioni rilevanti ai computer e ai controllori sovraordinati.
UPS AC TRIO con batteria integrata
L'UPS AC con batteria inclusa della famiglia TRIO consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e può essere facilmente integrato in impianti già esistenti.
L'UPS AC combina il modulo UPS e la batteria in un'unica custodia e garantisce tempi di copertura particolarmente lunghi grazie alla batteria VRLA integrata. La funzione di avviamento a freddo BAT-START consente l'avvio dalla batteria anche senza alimentazione di rete (120 V / 230 V). Inoltre, l'UPS AC dispone di un'interfaccia USB integrata per il collegamento a controllori sovraordinati, che consente anche il disinserimento dei PC industriali collegati in tutta semplicità.
Implementa il tuo sistema UPS con la batteria adatta per ottenere la massima disponibilità dell'impianto. Elevata durata, lunghi tempi di copertura o condizioni ambientali estreme: ti offriamo la batteria giusta per il tuo UPS AC.
Batteria