Protezione contro la sovratensione con funzione filtro per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART.
I filtri EMC limitano tensioni e correnti di disturbo ad alta frequenza che si formano a causa dei mezzi di esercizio nel funzionamento normale e in condizioni di errore. I nostri filtri EMC assicurano un funzionamento senza problemi in ambienti con interferenze.
Maggiori informazioniProtezione contro la sovratensione con funzione filtro per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART.
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 1 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 1 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 6 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 6 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 10 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 10 A
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 20 A
FIL offre una protezione efficace contro le interferenze ad alta frequenza. I punti di collegamento PE aggiuntivi migliorano l'azione del filtro in presenza di interferenze ad alta frequenza tra i conduttori attivi e il potenziale di terra in caso di filtri in custodie di plastica.
I filtri SFP2 forniscono una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze ad alta frequenza attraverso un circuito di protezione contro la sovratensione che protegge sia il lato di ingresso che quello di uscita del filtro.
Il nuovo filtro per interferenze TTC-6-SFP... universale limita e filtra le interferenze ad alta frequenza sulle linee di segnale. Inoltre, le sovratensioni vengono scaricate in modo sicuro.
I convertitori di frequenza, gli alimentatori a commutazione o i comandi dei sistemi di illuminazione sono fonti frequenti di interferenze per le reti elettriche. Una parte dell'interferenza EMC viene ridotta direttamente alla fonte da speciali circuiti di filtraggio. Tuttavia, le restanti interferenze possono diffondersi e intensificarsi attraverso i cavi di alimentazione e di comando. Questo può causare effetti imprevedibili su controllori, alimentatori o sensori e attuatori. I nostri filtri limitano le interferenze direttamente davanti al dispositivo sensibile ai disturbi o ai terminali sensibili.
Filtro EMC con protezione contro la sovratensione integrata tipo 2
I filtri convenzionali proteggono solo dalle interferenze ad alta frequenza, ma non dagli impulsi di sovratensione. Per una protezione efficace, sono necessari ulteriori componenti di protezione contro la sovratensione. I filtri SFP2 forniscono una protezione efficace contro la sovratensione e le interferenze RF attraverso un circuito di protezione contro la sovratensione che protegge sia il lato di ingresso che quello di uscita del filtro.
Incastra, collega, fatto - A scelta con connessione Push-in o a vite
Grazie al semplice montaggio sulla guida DIN e alla tecnologia di connessione variabile, l'utilizzo dei filtri nel quadro elettrico è un gioco da ragazzi. Per collegare i filtri per interferenze, scegli tra la veloce tecnologia di connessione Push-in o la collaudata connessione a vite.
I punti di collegamento supplementari in PE migliorano l'effetto filtrante dei filtri nella custodia di plastica
Il collegamento dei filtri per interferenze alla compensazione del potenziale di protezione locale è realizzato mediante punti di collegamento aggiuntivi in PE. Questo migliora l'effetto filtrante nel caso di interferenze ad alta frequenza tra i conduttori attivi e il potenziale di terra. In questo modo, un'installazione ottimizzata EMC e un migliore effetto protettivo si ottengono anche con i filtri EMC in custodie di plastica.