I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TP35AM/702000 S00001 - Pannello tattile
2401032

Pannello tattile, 8.9 cm / 3,5"-FSTN display (analogico-resistivo (poliestere)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili